Los tapones ciegos se utilizan para sellar orificios pre-roscados. Están disponibles en variantes de plástico y metal.
- Maquinaria de construcción
- Máquinas de ensamblaje
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Material rodante
- Robótica
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 12
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- M 75
- Métrico
- PG
- sin
- Resistente a los productos químicos
- Resistente al aceite
- Libre de halógenos
- Resistente a los ácidos
- Retardante de flama
- Resistente a impactos
- Resistente a radiación UV
- Adecuado para aplicaciones EX
- Marcado CE
- Reconocido por cUR
- UL reconocido
- Certificado CCCex
- Certificado DNV
- Certificado VDE