Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de pasacables múltiples

Para muchos cables, pero cero caos.

Los sistemas de pasacables múltiples SKINTOP® se utilizan cuando es necesario introducir muchos cables simultáneamente en un espacio reducido. Nuestra cartera de productos incluye soluciones para cables montados y sin montar para una amplia gama de diámetros, cubriendo así todo el espectro de áreas de aplicación. Esto garantiza una protección fiable incluso bajo cargas extremas.

Categorías

Prensaestopas
  • Multientrada
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 25
  • M 32
  • Resistente a impactos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Protección contra las vibraciones
  • Alivio de tensión
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Reconocido por cUR
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • Industry Segment
      • Solar
      • Alimentos y bebidas
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Multientrada
  • Diseño del producto
    • Número de entradas de cable
      • 1.0 pc.
      • 21.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 23.0 pc.
      • 30.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 12.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 18.0 pc.
      • 20.0 pc.
      • 22.0 pc.
      • 29.0 pc.
    • Diseño de conector glándula
      • Multientrada (rectangular)
      • Multientrada (redonda)
      • Módulo divisible
      • Marco
    • Ancho de llave 1
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Material del cuerpo
      • Policarbonato
      • Poliamida
    • Color
      • negro
    • Tamaño de rosca
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 25
      • M 32
  • Características de producto
    • Temperature
    • Clase de protección IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 64
      • IP 65
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Protección contra las vibraciones
      • Alivio de tensión
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Reconocido por cUR
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(6)