Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables sin montar

Para hasta 30 cables sin conectores.

Con los sistemas multientrada de LAPP para cables no ensamblados, se pueden insertar hasta 30 cables en una caja donde estarán protegidos contra el polvo y el agua. Esta instalación, que ahorra espacio, garantiza un alivio óptimo de la tensión en los cables. Puede elegir entre distintos diseños y un número diferente de puntos de buje.

Categorías

Prensaestopas
Sistemas de pasacables múltiples
  • Multientrada
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 25
  • M 32
  • Alivio de tensión
  • Protección contra las vibraciones
  • Resistente a impactos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Libre de halógenos
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Reconocido por cUR
Filtro
  • Información general
    • Industry Segment
      • Solar
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Multientrada
  • Diseño del producto
    • Número de entradas de cable
      • 21.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 23.0 pc.
      • 30.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 12.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 18.0 pc.
      • 20.0 pc.
      • 22.0 pc.
      • 29.0 pc.
    • Diseño de conector glándula
      • Multientrada (rectangular)
      • Multientrada (redonda)
    • Ancho de llave 1
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Material del cuerpo
      • Policarbonato
    • Color
      • negro
    • Tamaño de rosca
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 25
      • M 32
  • Características de producto
    • Temperature
    • Clase de protección IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 65
    • Características del producto
      • Alivio de tensión
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a impactos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Reconocido por cUR

Resultados

(4)