Mexico
 
 
Mexico
 
 

Carro de un solo núcleo

Sistema móvil de transporte y corte de núcleos individuales

Nuestros carros para cables unipolares son sistemas móviles de transporte, organización y corte para sus cables unipolares. Existen dos sistemas básicos disponibles para los anillos de monoconductores : la TRONIC box o el TRONIC module, con diferentes trolleys y capacidades para monoconductores. Opcionalmente, también se pueden seleccionar dispositivos de medición con un dispositivo de corte para ambos sistemas.

Categorías

Productos logísticos
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Carro de un solo núcleo
      • Caja unipolar
      • Módulo unipolar
    • Conductor adecuado
      • H05V-K
      • H07V-K
      • H07V-U
    • Peso de cable (máx.) por módulo
      • 7.0 kg
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 1.0
    • Volumen de suministro
      • incluidas 12 cajas TRONIC
      • incluidos 18 módulos TRONIC
      • incluidos 6 módulos TRONIC
      • incluye 2 cajas
  • Diseño del producto
    • Altura total
      • 103.0 mm
      • 280.0 mm
      • 950.0 mm
      • 1270.0 mm
      • 1400.0 mm
    • Anchura general
      • 335.0 mm
      • 600.0 mm
      • 610.0 mm
      • 820.0 mm
    • Capacidad anillos/bobinas
      • 12.0
      • 1.0
      • 2.0
      • 36.0
    • Diámetro exterior
      • 310.0 mm
    • Longitud total
      • 335.0 mm
      • 610.0 mm
      • 670.0 mm
      • 840.0 mm
    • Material
      • Acero
    • Para altura de anillo (máx.)
      • 80.0 mm
    • Para diámetro de bobina (máx.)
      • 295.0 mm
    • Para diámetro exterior de cable máx.
      • 10.0 mm
    • Para diámetro interior del anillo (máx.)
      • 180.0 mm
    • Para diámetro interior del anillo (mín.)
      • 80.0 mm
    • Protección de superficie
      • Pintado
Resultados (2)