Mexico
 
 
Mexico
 
 

Reglamento para Productos de Construcción (RPC)


El cable como pilar de la protección contra incendios

Los últimos descubrimientos en protección contra incendios se ponen en práctica en los nuevos edificios modernos. La legislación sobre protección contra incendios también ha evolucionado en los últimos años. En caso de incendio, los visitantes del edificio suelen tener muy poco tiempo para escapar del fuego. A menudo, el mayor peligro no son las llamas en sí, sino la formación de humo y gases tóxicos que se generan al quemarse los plásticos. Estos pueden causar daños irreversibles en los pulmones en muy poco tiempo.


Para reducir este riesgo, los materiales de construcción se prueban y se clasifican según su comportamiento frente al fuego. La siguiente información le mostrará el propósito del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (CPR), los requisitos y las clases de resistencia al fuego para cables y conductores, así como la forma de encontrar el cable más adecuado para su aplicación.

¿Qué es el Reglamento de Productos de Construcción de la Unión Europea (CPR - Construction Products Regulation)?


El Reglamento de Productos de Construcción (BauPVo EU 305/2011, también conocido como CPR - Construction Products Regulation) es una normativa legal vigente en la Unión Europea, que establece estándares uniformes de producto y prueba para los productos de construcción. Según el Reglamento, los productos de construcción son todos los bienes que se instalan de forma permanente en los edificios.


El reglamento define los requisitos básicos de seguridad para las edificaciones, entre los cuales se incluye la protección contra incendios.


Es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y, desde el 1 de julio de 2017, también incluye los cables y líneas instalados de forma permanente en estructuras.


Los cables y conductores se clasifican según un sistema de clasificación uniforme y deben cumplir con ciertos requisitos.
Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocida como Brexit, existe una normativa equivalente al Reglamento de Productos de Construcción europeo, que es válida únicamente en el Reino Unido. Esta normativa equivalente sigue las clases y reglas establecidas en la CPR. Para cada norma europea, existe una norma equivalente en el Reino Unido con el mismo contenido.

¿Cuál es la finalidad de la CPR (BauPVo en Alemania)?


El objetivo de la CPR es mejorar la seguridad de los edificios y de las personas que se encuentran en ellos. El objetivo es minimizar el riesgo de incendio mediante la instalación de cables y conductores con propiedades mejoradas frente al fuego.


También armoniza las normativas nacionales relativas a los requisitos de los productos y materiales de construcción. La comercialización de productos para los fabricantes de materiales de construcción será facilitada dentro del mercado interno europeo.


El Reglamento de Productos de Construcción también sirve como base legal para el marcado CE de los productos y la declaración de desempeño del fabricante.

¿Dónde se aplicará la RPC?


La CPR se aplica a todos los edificios en los que los cables y conductores se instalan de forma fija y permanente.


Entre ellos se incluyen:

  • Edificios residenciales, industriales, comerciales y de oficinas
  • Hospitales, escuelas y centros de recreación
  • Aeropuertos, estaciones de tren y estacionamientos subterráneos
  • Edificios públicos como escuelas o museos

Cuanto mayor sea el riesgo de incendio y los requisitos de seguridad del edificio, mayor debe ser la clase de resistencia al fuego de los cables y conductores.


LAPP le ofrece una variedad de cables clasificados según el CPR para diversas aplicaciones.

Productos libres de halógenos

Los clásicos entre los cables de fuerza y de control clasificados según CPR son nuestros cables ÖLFLEX® CLASSIC 100 H y ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, que gracias a sus materiales libres de halógeno presentan propiedades sobresalientes, especialmente en caso de incendio, y también están disponibles apantallados en la variante CH.

PROFINET

Los cables clasificados según CPR se utilizan principalmente, aunque no exclusivamente, en obras de construcción. El ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A, por ejemplo, es un cable de datos que puede utilizarse para el cableado de edificios y tableros de control en redes PROFINET. Otro ámbito de aplicación es nuestro ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, un cable de control con certificación DNV-GL para uso marítimo.

¿Cómo se evalúan las propiedades ignífugas según la norma EN 50575?


La norma armonizada EN 50575 de la CPR define las propiedades de los cables frente al fuego basándose en 5 criterios:

  • Propagación de las llamas
  • Generación de calor
  • Generación de humo
  • Formación de ácido
  • Formación de gotas ardientes

Estos criterios desempeñan un papel clave a la hora de realizar una asignación a una de las diferentes clases de incendios. Cuando se prueba un cable o conductor por sus propiedades frente al fuego, no se deben superar los estrictos valores límite legales establecidos para varios criterios.

¿Qué clases de fuego existen para cables y conductores?


La Regulación de Productos de Construcción (CPR) incluye siete clases de fuego, que van desde "No inflamable (Aca)" hasta "retardante de flama (Fca)". La abreviatura "ca" en la clase correspondiente significa cable.


También existen otras tres clases relacionadas con el comportamiento frente al fuego: el desarrollo de humo, la formación de ácido y la formación de gotas ardientes:

Desarrollo de humo (s) con los grados:

  • s1= baja formación de humo, según EN 61034-2 con requisitos adicionales s1a y s1b para la densidad del humo
  • s2= formación de humo media
  • s3 = no definido, con potencial de una fuerte formación de humo


Formación de ácido (a) con los grados:

  • a1= gases de humo ligeramente corrosivos
  • a2= gases de humo moderadamente corrosivos
  • a3 = gases de humo altamente corrosivos


Formación de gotas ardientes (d) con los grados:

  • d0= sin gotas ardientes
  • d1= breve formación de gotas ardientes
  • d2= no se especifica el rendimiento

Cuanto menor sea el índice, mejor será el rendimiento.

La siguiente tabla muestra un resumen de las distintas clases de incendios y las adiciones de clase, en su caso.

Clase de inflamabilidadRequisitos de seguridadDenominación de inspección de edificiosRequisitos adicionales
Generación de humoFormación de ácidoFormación de gotas ardientes
AcaMuy altaNo inflamable---
B1caMuy altaNo propagador de la llama

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
B2caMuy altaNo propagador de la llama

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
CcaAltaNo propagador de la llama

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
DcaMedioNormalmente inflamable

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
EcaBajaNormalmente inflamable---
FcaPequeñaAltamente inflamable---


Los requisitos para las clases Aca y B1ca son muy elevados. La mayoría de los cables de PVC alcanzan clases inferiores como Eca o Dca, mientras que los cables libres de halógenos de alta calidad ofrecen un rendimiento significativamente mejor y pueden alcanzar las clases Cca y B2ca. Dado que los requisitos de la clase de fuego Aca son demasiado elevados para ofrecer un producto económicamente viable con materiales termoplásticos convencionales, en la práctica no es posible alcanzar la clase de fuego Aca para cables.


La armonización significa que las clases de fuego son las mismas en todos los Estados Miembros de la UE. Sin embargo, los requisitos legales varían significativamente de un país a otro en cuanto a la clase de fuego que deben cumplir los cables en un edificio.
Encontrará más información sobre las distintas clases, incluidos los procedimientos de ensayo y los criterios de clasificación, en el whitepaper de ZVEI e.V. – Asociación Alemana de la Industria Eléctrica y Digital.

Al libro blanco de la ZVEI

¿Cómo ayuda un cable con certificación CPR a la protección contra incendios?



Para aclarar el concepto de protección contra incendios, tiene sentido dividirlo en dos áreas.


La primera subárea es la prevención de incendios. Todos los componentes deben contribuir a evitar un incendio o su propagación. Las propiedades autoextinguibles y retardantes de flama son una ayuda indispensable en este caso.


La segunda subárea se centra esencialmente en el rescate de personas en espacios cerrados en caso de incendio. Es importante evitar un alto nivel de humo y que la toxicidad de los gases no dificulte la evacuación de las personas.


El uso de un cable con baja formación de ácidos y baja generación de humo es, por lo tanto, una medida adecuada de protección contra incendios. Las clases de fuego hacen que las características de los cables sean claras y comparables, basándose en criterios de clasificación definidos y procedimientos de prueba específicos. De este modo, podrá encontrar fácilmente los "cables de protección contra incendios" adecuados para su aplicación durante la planificación de la construcción.

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

¿Cómo se demuestra la conformidad con la CPR?


La conformidad con la CPR se demuestra mediante la conformidad CE y la declaración de prestaciones (DoP). Ambos son obligatorios para el fabricante si desea comercializar productos clasificados según la CPR.

Para la conformidad CE, los cables y conductores de clase Eca y superior deben someterse a pruebas de tipo. A partir de la clase Cca, deben someterse a controles regulares mediante auditorías de fábrica y muestreos de la producción en curso.


La declaración de prestaciones (DoP) documenta las clases correspondientes del producto y proporciona información sobre el fabricante, el instituto de pruebas, el área de aplicación y el desempeño del cable. No se especifican los valores caloríficos exactos. Además, sólo se especifica la clase principal para las clases ECA y FCA.

Correlación entre la CPR, la DdP y el marcado CE


  1. El fabricante somete su producto a pruebas según las especificaciones de la clasificación CPR
  2. Tras superar la prueba y clasificarlo en una clase de incendio, el fabricante elabora la DoP
  3. El marcado CE se coloca en el producto, ya que la clasificación CPR exige una declaración de conformidad

La obligación legal de garantizar la coherencia/continuidad del marcado CE en un producto no es un concepto nuevo para la cadena minorista, pero es especialmente importante en relación con la CPR. Fabricantes y distribuidores deben llegar a acuerdos en esta materia.

Contrato de distribuidor

LAPP por tanto, proporciona a los revendedores comerciales el contrato de distribución para la obligación de marcado CE.
Al contrato de concesionario

Plantillas de etiquetas

LAPP pone a disposición de los revendedores comerciales prácticas plantillas de etiquetas.
A las etiquetas

¿Cómo identifico los cables clasificados según CPR en LAPP?


Nuestros ingenieros de LAPP han clasificado numerosos artículos para que podamos ofrecerle una amplia gama de cables para su proyecto de construcción.


Una revisión de los atributos técnicos proporciona información sobre si un producto está clasificado y, en caso afirmativo, cuál es su clasificación. También puede identificar los productos clasificados porque, además de la ficha técnica, la declaración de desempeño siempre está disponible para su descarga.


La conformidad con la CPR puede identificarse mediante el marcado CE en la etiqueta del embalaje de los cables y conductores. Dado que el espacio en los cables y conductores es limitado, solo se imprime el marcado CE en la cubierta exterior. La etiqueta completa se encuentra en el embalaje de los cables y conductores e incluye información adicional, como el nombre y la dirección del fabricante, así como las propiedades frente al fuego.

¿Cómo puedo encontrar productos con certificación RCP en la Online Shop?


Utilice nuestro buscador de artículos para encontrar productos específicos con certificación RCP. Para ello, vaya a Mostrar más filtros > Certificaciones y normas y seleccione la clase de fuego RCP deseada .

Recomendación:

Tenga en cuenta que se mostrarán todos los productos relevantes:

  • Seleccione no sólo la clase requerida de RCP contra incendios, sino también todas las clases superiores.
  • Tenga en cuenta las clases adicionales CPR densidad de gases de combustión ("s"), CPR comportamiento de goteo ("d") y CPR acidez ("a").

Cables

Filtre por clase de fuego CPR y encuentre el cable de fuerza perfecto para el suministro eléctrico, los cables de control para una transmisión de señales fiable y los cables de datos para transmisiones ininterrumpidas.