Resistente al aceite
Cables y conductores de PUR y PVC
Cuando pensamos en líneas de producción industrial o accionamientos estacionarios, los puntos de lubricación automática son indispensables en cualquier máquina con movimiento mecánico. Casi todas las aplicaciones se controlan electrónicamente y están cableadas. En las máquinas de fresado CNC, por ejemplo, fluyen litros de aceites de corte y refrigeración que inevitablemente entran en contacto con los cables y conductores, e incluso, en ocasiones, los sumergen durante períodos prolongados. En las siguientes secciones, descubrirá qué es importante al utilizar cables en entornos con presencia de aceite.
¿Qué se entiende por resistencia al aceite?
La resistencia a los aceites se refiere a la resistencia de los materiales a los efectos de los aceites, como los sintéticos. Un material resistente o insensible al aceite no sufre ningún daño si entra en contacto con el aceite durante un breve periodo de tiempo o durante un periodo prolongado.
¿Qué son cables resistentes al aceite?
En el caso de los cables resistentes al aceite, los materiales utilizados en la cubierta exterior de plástico no reaccionan químicamente con los aceites. Para que un cable se considere resistente al aceite, las propiedades de los plásticos deben permanecer inalteradas a pesar del contacto temporal o permanente con el aceite. Algunos ejemplos de plásticos resistentes al aceite son los fluoropolímeros o los poliuretanos (PUR). Los cables de PVC sólo son resistentes al aceite si se añaden aditivos químicos especiales a la cubierta exterior de policloruro de vinilo.
¿Qué factores influyen en la resistencia al aceite de un cable?
Se deben tener en cuenta varios factores al seleccionar el material adecuado para la cubierta exterior de plástico:
¿A qué temperatura del aceite está expuesto el cable?
¿Cuánto tiempo está el cable en contacto con el aceite?
En función de los requisitos de la aplicación, los cables se dividen en diferentes clases
Los métodos de prueba para las diferentes clases están definidos por las normas
- Clase 1: Sin resistencia al aceite
El contacto de la cubierta exterior con aceites provoca daños en el cable. Los cables de esta clase son adecuados para su uso en entornos sin aceite.
- Clase 2: Resistente al aceite según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Clase 3: Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5)
- Clase 4: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
¿Cuándo se considera que un cable es resistente al aceite?
Para evitar daños causados por el aceite, todos los componentes del sistema deben ser resistentes al aceite. Esto requiere que tanto la cubierta del cable como todos los conectores o prensaestopas sean resistentes al aceite.
Si este no es el caso, los aceites provocan que los plásticos se hinchen o se vuelvan quebradizos. Esto significa que las clavijas o prensaestopas no resistentes al aceite simplemente se deteriorarían o incluso se desprenderían. La cubierta exterior del cable perdería su efecto protector y, en ciertas circunstancias, el cable podría fallar por completo.
¿Cómo identifico los productos resistentes al aceite LAPP?
En LAPP, probamos nuestros cables de acuerdo con normas alemanas, europeas e internacionales reconocidas. Para probar y confirmar la resistencia al aceite de los cables y conductores, se utilizan aceites de prueba estandarizados.
Los productos LAPP resistentes al aceite pueden identificarse en nuestro pictograma de bidones de aceite como indicador de productos con mayor resistencia al aceite. Los productos con cubierta exterior de "PUR", que siempre son resistentes al aceite debido a sus propiedades materiales, también llevan la designación de producto "P". Por ejemplo, nuestro producto ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, un cable con mayor resistencia química.
¿Dónde se utilizan los cables y conductores resistentes al aceite?
Los aceites de corte y refrigeración se utilizan en la producción de componentes en la industria para controlar la temperatura y conservar las herramientas. Esto significa que los cables, conectores o prensaestopas utilizados para conectar los actuadores y sensores del sistema están expuestos de forma permanente o temporal a diversos aceites.
Los productos LAPP resistentes al aceite son resistentes a los aceites lubricantes, de corte y de refrigeración, a los agentes químicos de limpieza y al agua caliente, lo que los hace idóneos para muchas aplicaciones industriales en producción o fabricación.
Por ejemplo, nuestros prensaestopas SKINTOP® resistentes al aceite presentan una resistencia duradera a diversos aceites. Esto significa que su prensaestopas sigue siendo funcional incluso después de un uso prolongado en aceite, no se deforma ni se desprende.
Para aplicaciones especiales, por ejemplo, en un centro de procesamiento CNC, los cables también deben estar instalados permanentemente en aceite o ser resistentes a lubricantes refrigerantes calientes. Una cubierta exterior resistente al aceite del cable garantiza una conexión funcional con un bajo riesgo de falla a largo plazo.
No todos los aceites son iguales
¿Cómo afecta esto a la selección de cables e hilos?
Dependiendo de la aplicación, los aceites pueden diferir mucho en su composición química. Los aceites de ensayo normalizados utilizados para las pruebas convencionales, que suelen basarse en aceite mineral, cubren muchos ámbitos de aplicación, pero no pueden representar todas las composiciones posibles. Por ello, en LAPP le ofrecemos la oportunidad de comprobar si el producto seleccionado también es resistente al aceite especial que utiliza. Hable de ello con nuestros expertos.
Los fluoropolímeros y el teflón son armas polivalentes contra casi todos los aceites de la industria del cable. A menudo, la resistencia a aceites muy especiales sólo puede garantizarse con cables cuyo plástico esté fabricado con estos materiales. Nuestros productos ÖLFLEX® HEAT 205 y ÖLFLEX® HEAT 260 en LAPP le ofrecen la solución perfecta para el uso con aceites especiales.
Productos resistentes al aceite
Otros materiales importantes y compatibles con aceite para la cubierta exterior se encuentran en la tabla a continuación:
Material aislante: PU
Los cables con una cubierta exterior de PU ofrecen una alta resistencia al aceite y también son muy resistentes a los cortes.
Por ello, los revestimientos exteriores de PUR se utilizan con frecuencia en la construcción de instalaciones y maquinaria. La cubierta de poliuretano (PU) permanece flexible incluso durante un uso continuo, soporta altos esfuerzos mecánicos y también es resistente a muchos productos químicos y aceites.
Gracias a su resistencia al aceite y a la torsión, nuestro ÖLFLEX® ROBOT 900 P es ideal para aplicaciones robóticas con movimientos dinámicos de flexión y torsión.
Material de aislamiento: PVC
Los cables con cubierta exterior de PVC no son especialmente resistentes al aceite en su composición química habitual.
Pero aquí tampoco se aplica ninguna regla sin excepción. En LAPP, le ofrecemos productos con cubierta exterior de PVC que le ofrecen las ventajas de un cable de PVC y, al mismo tiempo, son resistentes al aceite gracias a aditivos químicos especiales.
Cabe destacar nuestro ÖLFLEX® 191, un cable de PVC flexible y resistente al aceite para los mercados europeo y norteamericano.
Material aislante: TPE
Además de la resistencia a los rayos UV, los elastómeros termoplásticos (TPE), que incluyen el poliuretano termoplástico (TPE-U) o PU, también ofrecen un alto nivel de resistencia a aceites y bioaceites. En comparación con el PU, un cable con cubierta exterior de TPE suele destacar por su mayor resistencia a los rayos UV y su capacidad para soportar diferentes rangos de temperatura.
Por ejemplo, nuestros cables de control ÖLFLEX® ROBUST FD C con cubierta de TPE están disponibles para su uso en cadenas portacables y en condiciones adversas.
¿Qué productos resistentes al aceite ofrece LAPP además de cables e hilos?
En función del ámbito de aplicación, LAPP también ofrece los siguientes productos resistentes al aceite:
Cadenas portacables
Los cables resistentes al aceite no son suficientes si la cadena portacables en la que se encuentran no puede tener esta propiedad. Las cadenas portacables resistentes al aceite son especialmente esenciales en maquinaria y sistemas de movimiento lineal utilizados en entornos aceitosos. Para encontrar la cadena portacables adecuada para su aplicación, puede utilizar el configurador ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.