Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables resistentes a los rayos UV

Para uso en exteriores

¿Qué es un cable resistente a los rayos UV?


La luz nos ayuda a ver el mundo con los ojos: en colores, del rojo al azul. Más allá de la luz azul visible, irradia la luz ultravioleta. Es invisible a nuestros ojos, pero puede ser bastante dolorosa si nos tumbamos en la playa durante un día sin protección. Porque destruye la capa superior de la piel y puede provocar cáncer de piel a largo plazo. Otras enfermedades como las cataratas o la degeneración macular del ojo también pueden deberse a un exceso de luz UV. Por ello la recomendación: cualquiera que pase tiempo al sol debe aplicarse protector solar y usar lentes de sol.

Todo lo que perjudica nuestra salud tampoco es bueno para los cables: también pueden sufrir "quemaduras solares". No de forma rápida, pero con el paso de los años la alta energía de la luz UV desintegrará el plástico de la cubierta y eventualmente atacará el aislamiento de los conductores. Esto puede provocar cortocircuitos y la parada de las máquinas, con peligro para las personas en el peor de los casos. A menudo se pueden ver los daños a simple vista, porque el plástico se decolora y se vuelve quebradizo y frágil. Si se frota por encima, se desprenden trozos. Pero eso es peligroso, porque el conductor de corriente puede estar ya desnudo debajo.

Hay cables con protección solar adicional para zonas con luz ultravioleta. Suelen ser negros porque el plástico contiene hollín. El hollín absorbe los rayos UV de alta energía en la superficie y los convierte en calor. Por tanto, el cable se calienta y debe tener un rango de temperatura suficientemente alto. Sin embargo, el hollín añadido al plástico de la cubierta tiene poco que ver con el subproducto no deseado que se emite con el humo. En su lugar, se utiliza hollín industrial, que se genera en procesos de combustión optimizados. Esto permite ajustar y optimizar el tamaño, la porosidad y la superficie general de las partículas de hollín para su uso como protección contra los rayos UV.

¿Dónde se utilizan los cables resistentes a los rayos UV?


En resumen: al aire libre, donde los cables están expuestos a la luz solar directa. Puede ser el cable de la antena parabólica o los cables que llevan la energía de los módulos fotovoltaicos a la casa. Las grandes plantas industriales, como las de la industria química, suelen estar situadas al aire libre. Los vehículos de carga, las grúas y las cosechadoras también necesitan cables resistentes a los rayos UV, al igual que las locomotoras y las vías por las que circulan.

Es menos conocido que la luz ultravioleta intensa también puede producirse en interiores. Es el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica, donde los dispositivos se esterilizan con luz ultravioleta. Esto se debe a que la luz ultravioleta mata los microorganismos presentes en el agua, los alimentos o el aire de salida. Los cables resistentes a los rayos UV también son útiles en este tipo de sistemas.

¿Qué cables resistentes a los rayos UV están disponibles en LAPP?


Como líder mundial del mercado de soluciones de conexión integradas, disponemos de un amplio portafolio de productos resistentes a los rayos UV. Esto incluye cables para la transmisión de energía, señales de control y datos, así como conectores compatibles y accesorios como prensaestopas y marcado de cables. Aquí tiene una pequeña selección de cables LAPP:

Entre los productos clásicos del portafolio de LAPP se incluyen los cables ÖLFLEX®. Son extremadamente robustos y a menudo también resistentes a los rayos UV. Algunos ejemplos son ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP o ÖLFLEX® FD 855 P. También hay muchos ejemplos de cables de datos, por ejemplo el ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e para la interfaz abierta del sistema SIEMENS DRIVE-CLiQ® o el HITRONIC® HQN 1500.


LAPP es pionera en cables para aplicaciones de corriente continua y socia en el proyecto de investigación DC Industry2. La empresa ha fabricado el primer cable específico para corriente continua. La gama está en constante crecimiento, con el ÖLFLEX® DC ROBOT 900 como última incorporación. Sus capacidades de torsión y flexión lo hacen adecuado para aplicaciones móviles en robots, cadenas portacables o máquinas herramienta. El aislamiento de los conductores está hecho de TPE, mientras que la cubierta es de PUR. Esto significa que el cable es libre de halógenos y adecuado para áreas con presencia de personas, ya que en caso de incendio no se liberan vapores corrosivos del plástico. El material también es resistente a los rayos UV y a la intemperie, impermeable y flexible a bajas temperaturas.

El prensaestopas negro SKINTOP® ST-HF-M Black fue especialmente desarrollado para alta radiación UV. Se utiliza con frecuencia en edificios o instalaciones de transporte ferroviario

Cables resistentes a los rayos UV de LAPP