¿Qué es un cable resistente al calor?
El mal tiempo no existe, sólo la ropa equivocada, como decimos cuando alguien se queja de la lluvia y el frío. Si llueve intensamente, usamos una capa o impermeable con una membrana plástica a prueba de agua, y en clima frío usamos una chaqueta con forro cálido de felpa. También existen diferentes “vestimentas” para los cables: la cubierta – la capa protectora exterior de un cable – tiene distintas composiciones de material según el uso previsto. El secreto está en encontrar la combinación adecuada, lo que requiere mucha experiencia. He aquí algunos ejemplos de cómo los científicos de materiales pueden diseñar las propiedades de los cables:
El material elegido para la cubierta del cable es el PVC (policloruro de vinilo). Es económico y se puede cortar fácilmente con un cuchillo, lo que facilita la remoción de la cubierta – desforrar el cable – para poder colocar el conector. Además, el PVC soporta temperaturas superiores a 100 °C.
A temperaturas mucho más elevadas, los cables de PVC ya no pueden seguir el ritmo y se necesitan cables con otros materiales de cubierta. Dependiendo del rango de temperatura, los fabricantes utilizan copolímero de poliolefina, propileno de fluoroetileno, politetrafluoroetileno, así como silicón, que también se encuentra en moldes para hornear y en chupetes para bebés. Estos materiales son capaces de soportar temperaturas de hasta 260 grados Celsius.
Si se calienta aún más, la construcción del cable debe cambiar radicalmente. En estos casos, tanto los hilos conductores como todo el cable están envueltos en una cinta de mica y una trenza de fibra de vidrio. Esto aumenta las temperaturas constantes que puede soportar a 650 grados centígrados. Algunos cables pueden incluso soportar más de 1500 grados durante un breve periodo de tiempo.
¿Dónde se utilizan los cables resistentes al calor?
Siempre que prevalezcan temperaturas "normales", los cables normales son adecuados. Los cables con cubiertas de PVC también pueden soportar el calor durante un caluroso día de verano, por ejemplo, en un sistema fotovoltaico. Allí se requieren otras propiedades, como la resistencia a los rayos UV. Se utilizan cables resistentes al calor en cualquier lugar donde los equipos técnicos puedan generar temperaturas elevadas superiores a los 100 °C. Este es el caso, por ejemplo, en el compartimento del motor de los automóviles, cuando los cables para sensores se colocan cerca de partes calientes del motor.
Las cosas se calientan más en casa con los calefactores o los hornos, en las lámparas halógenas o en un sauna. En la industria, las temperaturas son completamente distintas, por ejemplo, en los hornos de las panaderías industriales. A veces, la temperatura puede superar los 1000 °C en centrales eléctricas de carbón o gas, o en altos hornos utilizados en la producción de acero.
Cabe mencionar que los cables especialmente resistentes al calor suelen tener también un rango de temperatura ampliado hacia valores inferiores. También son adecuados para su uso en la montaña o en el Ártico, y este tipo de cables y conectores también se demandan en eventos deportivos de invierno. Estos componentes pueden soportar temperaturas gélidas de -40 °C o inferiores.
¿Qué cables resistentes al calor ofrece LAPP?
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
ÖLFLEX® HEAT 650 SC
ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC
LAPP dispone de una amplia gama de cables especialmente resistentes al calor, y no sólo en su gama ÖLFLEX® de cables de control industrial. Algunos incluso resisten el fuego, como el ETHERLINE® FIRE. Alcanza velocidades de transmisión de datos muy elevadas, de hasta 10 Gbit/s, con una alta calidad de señal de hasta 100 metros de longitud de cable. Un aislamiento del conductor a base de poliolefina y un recubrimiento con una cinta especial resistente al fuego sobre los conductores pueden bloquear las llamas durante al menos 120 minutos, tiempo suficiente para que los bomberos controlen el incendio.
LAPP también ofrece una amplia gama de conectores y accesorios resistentes al calor, como los conectores EPIC® o los prensaestopas SKINTOP®.