Mexico
 
 
Mexico
 
 

Etiquetas para impresión láser

Combinación de marcado industrial y relación calidad-precio

Las etiquetas de impresión láser FLEXIMARK® son adecuadas para todas las aplicaciones en las que sea necesario etiquetar cables y conductores individuales para identificarlos de forma sencilla e inequívoca. Aquí encontrará etiquetas envolventes de vinilo con lámina protectora, etiquetas para cables para fijar a cintillos para cables o directamente a los cables, hojas de etiquetas en blanco para el marcado de cables con portarrótulos y etiquetas para enhebrar.

Categorías

Sistemas de marcado
Marcado de componentes y etiqueta de cables
  • Area médica y farmacéutica
  • Solar
  • Ascensores
  • Barcos
  • Energía
  • A prueba de agua
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los álcalis
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • resistente al agua salada
  • Autoadhesivo
  • Retardante de flama
Filtro
  • Información general
    • Tipo de instalación
      • adherirse
      • empujar
      • viento
      • en portacaracteres
      • enganchar
      • con 2 cintillos para cable
      • con 1 cintillo para cable, izquierdo
      • con cintillos para cable
    • Imprimible con
      • Impresora láser
    • Momento de la instalación
      • Antes de la instalación
      • Antes/después de la instalación
    • Marcado para
      • Conductores
      • Cables
      • Cables de fibra óptica
      • Componentes
      • Ductos
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Segmento industrial
      • Area médica y farmacéutica
      • Solar
      • Ascensores
      • Barcos
      • Energía
  • Diseño del producto
    • Tipo de etiqueta
      • Etiqueta del cable
      • Etiqueta adhesiva
      • Etiqueta de envoltura
    • Diseño de etiquetas
      • Rectangular
    • Anchura general
      • 25.0 mm
      • 50.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 12.0 mm
      • 16.9 mm
      • 22.9 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 16.0 mm
      • 30.5 mm
      • 60.0 mm
      • 80.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.6 mm
      • 35.0 mm
      • 46.9 mm
      • 56.0 mm
      • 6.0 mm
      • 30.0 mm
    • Altura total
      • 5.2 mm
      • 8.0 mm
      • 5.7 mm
      • 142.5 mm
      • 94.0 mm
      • 7.0 mm
      • 6.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 33.5 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 7.5 mm
      • 12.7 mm
      • 30.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 21.8 mm
      • 35.0 mm
      • 48.0 mm
      • 93.0 mm
      • 4.6 mm
      • 17.5 mm
      • 28.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 66.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 100.0 mm
      • 196.0 mm
    • Material de las etiquetas
      • Poliéster
    • Color
      • amarillo
      • blanco
      • transparente
      • plateado
  • Características de producto
    • Características del producto
      • A prueba de agua
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los álcalis
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
      • resistente al agua salada
      • Autoadhesivo
      • Retardante de flama

Resultados

(9)