Las etiquetas para impresión por transferencia térmica para cables unipolares pueden imprimirse con una impresora por transferencia térmica y se caracterizan por su gran resistencia. Nuestros marcadores para cables individuales se pueden enroscar en cables unipolares o de fibra óptica de forma rápida y sencilla. Nuestro portafolio de productos también incluye mangueras retráctiles, etiquetas envolventes de vinilo, etiquetas para cables de PUR y rollos de etiquetas en blanco para el marcado con portarrótulos. Las etiquetas para impresión por transferencia térmica de LAPP se suministran en rollo.
- Solar
- Material rodante
- Barcos
- Maquinaria de construcción
- Resistente a los productos químicos
- Resistente a radiación UV
- Resistente al aceite
- Libre de halógenos
- A prueba de agua
- Resistente a los ácidos
- Autoadhesivo
- resistente al agua salada
- Resistente a los álcalis
- Retardante de flama
- resistente a hidrólisis
- Reconocido por cUR
- UL reconocido
- Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios