Mexico
 
 
Mexico
 
 

Marcas personalizadas

Marcadores personalizados impresos directamente in situ

Las etiquetas personalizadas para cables y monoconductores de LAPP se entregan listas para su instalación, de acuerdo con sus especificaciones, y reducen el tiempo de instalación al mínimo. Ofrecemos sistemas de marcado en acero inoxidable en relieve con orificios para tornillos o sujeciones para cintillos para cables. Nuestros marcadores para cables individuales se pueden enroscar en cables unipolares o de fibra óptica de forma rápida y sencilla. Nuestro portafolio de marcado personalizado también incluye mangueras retráctiles perforadas e impresas, etiquetas para cables fabricadas en PUR y portarrótulos de plástico.

Categorías

Sistemas de marcado
Marcado de componentes y etiqueta de cables
  • Solar
  • Material rodante
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • A prueba de agua
  • resistente al agua salada
  • Retardante de flama
  • Resistente a los álcalis
  • Resistente a los ácidos
  • resistente a hidrólisis
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de instalación
      • retráctil
      • empujar
      • con 2 cintillos para cable
      • con cintillos para cable
      • tornillo
      • con 1 cintillo para cable, centro
      • con 1 cintillo para cable, izquierdo
    • Momento de la instalación
      • Antes de la instalación
    • Marcado para
      • Conductores
      • Cables
      • Cables de fibra óptica
      • Ductos
      • Componentes
    • End of sales article
      • No
    • Segmento industrial
      • Solar
      • Material rodante
  • Diseño del producto
    • Tipo de etiqueta
      • Etiqueta del cable
      • Manguera retráctil
      • Etiqueta adhesiva
    • Diseño de etiquetas
      • Rectangular
      • Octagonal
      • Tira
    • Anchura general
      • 75.0 mm
      • 25.0 mm
      • 12.5 mm
      • 16.6 mm
      • 60.0 mm
      • 22.9 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 50.0 mm
      • 36.0 mm
      • 41.0 mm
      • 20.0 mm
      • 35.0 mm
      • 55.0 mm
      • 100.0 mm
    • Altura total
      • 5.2 mm
      • 5.7 mm
      • 10.0 mm
      • 9.9 mm
      • 13.9 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 9.5 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.0 mm
      • 30.0 mm
      • 60.0 mm
    • Material de las etiquetas
      • Poliolefina
      • Poliéster
      • Poliuretano
      • Acero inoxidable
      • Cloruro de polivinilo
    • Color
      • blanco
      • amarillo
      • negro
      • azul
      • rojo
      • verde
      • naranja
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • A prueba de agua
      • resistente al agua salada
      • Retardante de flama
      • Resistente a los álcalis
      • Resistente a los ácidos
      • resistente a hidrólisis
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(8)


Puede recibir cómodamente sus etiquetas con su impresión personalizada. Basándonos en sus especificaciones, diseñaremos los marcadores exactamente según sus requisitos.


¡Aquí encontrará más información sobre el marcado personalizado!

Descargar ahora

Imprimir plantilla de pedido

Descargar ahora