- ¿Debería ser resistente al calor frente a los efectos de las llamas, virutas calientes y metal líquido?
- ¿Debería ser resistente a los rayos UV para uso en exteriores?
- ¿Debería ser libre de halógenos para cumplir con los requisitos estándar en edificios públicos o vehículos ferroviarios?
- ¿Debería ser resistente al aceite para su uso en entornos con presencia de aceites?
- ¿Debería tener propiedades retardantes de llama y ser autoextinguible para cumplir con los requisitos definidos de protección contra incendios?
- ¿Debería ser resistente a la corrosión para permitir una limpieza frecuente del producto o su uso bajo el agua?
- ¿Debería ser compatible electromagnéticamente, es decir, proporcionar protección contra la radiación electromagnética y minimizar la emisión de dicha radiación?
- ¿Debería ser ranurado o divisible para que pueda integrarse en aplicaciones existentes en una fecha posterior?
- ¿Debería ser muy flexible para su uso en cadenas portacables?
- ¿Debe tener un efecto antiestático, por ejemplo en zonas con riesgo de explosión, para evitar la carga o descarga estática que podría provocar la formación de una chispa peligrosa? ¿Debería tener determinadas certificaciones (por ejemplo, UL, VDE)?
Los sistemas de protección y guiado de cables de LAPP constan de un ducto de protección, un conector del conduit y los accesorios correspondientes. Protegen perfectamente los cables contra el polvo, la humedad y las influencias mecánicas, térmicas o químicas. Nuestros ductos de protección flexibles están hechos de plástico, acero galvanizado, acero inoxidable o una combinación de estos materiales. El portafolio también incluye ductos de protección corrugados paralelos, ductos de protección de gran tamaño o ductos de protección resellables, mangueras con cubierta hermética a líquidos y sistemas de ductos de protección para aplicaciones especiales, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas o en la movilidad eléctrica. Las herramientas y accesorios permiten un montaje rápido y sencillo.
¿Qué son los sistemas de protección y guiado de cables?
Un sistema de protección y guiado de cables le ofrece la posibilidad de proteger adicionalmente sus cables y conductores y de guiarlos de forma segura.
En LAPP, se trata de conductos de protección flexibles.
Esta guía le proporciona información sobre conductos de protección y los accesorios correspondientes para aplicaciones conforme a la norma DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): Sistemas de conductos eléctricos flexibles. Nuestros productos de protección de cables no incluyen mangueras neumáticas ni hidráulicas.
Nota:
Ofrecemos sistemas de protección y guiado de cables para aplicaciones automatizadas en forma de cadenas portacables ensambladas con el nombre de producto SILVYN® CHAIN.
¿Qué tipos de sistemas de ductos de protección están disponibles en LAPP?
Herramientas y accesorios
Sistemas de ductos de protección metálicos
Sistemas de ductos de protección corrugados paralelos
Sistemas de ductos de protección para aplicaciones especiales
Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta
Sistemas de ductos de protección de plástico
¿Qué componentes conforman un sistema de ductos de protección?
Un sistema de ductos de protección consta de:
- Un ducto de protección
- Un conector del conduit de protección
- Accesorios adecuados para ductos de protección
Buenas razones para un sistema de ductos de protección
¿En qué casos son indispensables los ductos de protección para cables y qué funciones desempeñan en detalle?
Función 1: Proteger cables y conductores
- Protección fiable contra el polvo, la humedad y los rayos UV
- Protección mecánica contra bordes afilados, fricción, abrasión e incluso chispas de soldadura
- Protección térmica contra los efectos del calor extremo, como el generado por llamas o metal líquido, así como protección contra temperaturas muy frías
- Protección química contra sustancias como agentes de limpieza, solventes, lubricantes, aceites y gasolina, entre otros.
- Protección contra interferencias electromagnéticas
Función 2: agrupar, guiar y, por tanto, ordenar cables y conductores
Los conductores y haces de cables contenidos en él son guiados con precisión a lo largo de su instalación. Esto garantiza una mejor organización de la aplicación. Los cables que están organizados cuidadosamente no solo tienen una mejor apariencia, sino que también aumentan la seguridad laboral al reducir el riesgo de tropiezos.
Un sistema de conductos de protección proporciona a sus cables e hilos una mayor estabilidad dimensional, resistencia a la abrasión, resistencia a los impactos, alivio de la tensión, flexibilidad y estanqueidad.
¿Sabía que puede ser más rentable comprar un cable menos caro y protegerlo con un conducto protector, en lugar de comprar un cable más caro y estable?
¿Dónde se utilizan los ductos de protección?
La protección adicional de cables es fundamental en numerosos sectores industriales (por ejemplo, ingeniería mecánica y de plantas, construcción de máquinas-herramienta, industria automotriz, energías renovables, industria de alimentos y bebidas), pero también es necesaria y utilizada en edificios públicos, construcción naval, transporte ferroviario y en muchas aplicaciones en exteriores.
Dependiendo de la aplicación, los ductos de protección y los conectores glándula están hechos de plástico, metal o una combinación de ambos materiales.
Todos los tipos de cable pueden protegerse con un ducto de protección cuando se requiere protección adicional contra influencias externas.
Los ductos de protección simples para cables son adecuados para instalaciones fijas; en cambio, los ductos de protección flexibles también son adecuados para aplicaciones dinámicas.
En busca del ducto de protección ideal
Dependiendo de la aplicación, la protección para cables debe contar con diferentes propiedades. No todos los ductos de protección son adecuados para aplicaciones en movimiento, pueden instalarse en exteriores o enterrados, son liquid-tight o permiten una instalación posterior.
Cómo encontrar el sistema de ductos perfecto en LAPP
Hágase las siguientes preguntas:
Ámbito de uso:
- Interior
- Exterior
- Potencialmente en aplicaciones especialmente duras
Rango de temperatura:
- Temperatura ambiente
- Caliente
- Frío
Flexibilidad:
- Uso estático
- Uso flexible
Grado de llenado:
Para un uso flexible, se debe garantizar un grado máximo de llenado del 60 - 65% del diámetro interior. Esto significa que el cable debe ocupar menos de dos tercios del espacio.
Instalación:
- Espacio disponible
- Diámetro interior/exterior requerido
Material:
- PVC, poliamida
- Metal
- Combinación
Aprobación:
- UL, CSA
- VDE
- DNV
- EHEDG
- DIN EN 45554
- ATEX
- Tipo de rosca M, PG o NPT
- Material
- Clase de protección IP
- Alivio de tensión
3. A continuación, seleccione los accesorios necesarios para la instalación.
Confíe en LAPP para una protección integral de cables y conductores
Tenemos el producto adecuado en nuestro portafolio para casi cualquier requisito. Confíe en nuestra experiencia, confíe en nuestros conocimientos y disfrute de la calidad de nuestros productos.