Mexico
 
 
Mexico
 
 

Herramientas y accesorios para ductos de protección

Herramientas para el uso y trabajo con ductos de protección

Las herramientas y accesorios SILVYN® complementan el uso de los ductos de protección SILVYN®.

 

Sistemas de protección y guiado de cables
  • Soporte de montaje
  • Cuello
  • Cortadores para conduit
  • Tornillo de banco
  • M 25
  • M 20
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 16
  • M 63
  • M 75
  • Resistente al aceite
  • Resistente a radiación UV
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Alivio de tensión
  • Marcado CE
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Soporte de montaje
      • Cuello
      • Cortadores para conduit
      • Tornillo de banco
  • Diseño del producto
    • Material del cuerpo
      • Acero
      • Latón
      • Polipropileno
    • Para diámetro (máx.)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Tamaño de la llave
      • 29.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 35.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Diámetro de la perforación
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Margen de sujeción mín.
      • 9.0 mm
    • Margen de sujeción máx.
      • 17.0 mm
    • Tamaño de rosca
      • M 25
      • M 20
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 16
      • M 63
      • M 75
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Alivio de tensión
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

 

(7)