Mexico
 
 
Mexico
 
 

Collares para ductos de protección

Conector para dos roscas métricas

Los collarines métricos SILVYN® unen dos roscas. El conector permite extender los ductos de protección según se requiera.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Herramientas y accesorios
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Cuello
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Tamaño de rosca
      • M 25
      • M 16
      • M 20
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
    • Ancho de llave
      • 29.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 35.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Mín. rango de sujeción
      • 9.0 mm
    • Área de sujeción máx.
      • 17.0 mm
    • Material del cuerpo
      • Latón
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Alivio de tensión
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

Resultados

(2)