Mexico
 
 
Mexico
 
 

Soportes de montaje

Para una conexión fiable

Los soportes de montaje SILVYN® son los elementos de fijación ideales para los ductos de protección. Los soportes de montaje pueden utilizarse en la construcción de instalaciones, aplicaciones ferroviarias y donde los ductos de protección SILVYN® no puedan insertarse en máquinas y equipos.

 

Sistemas de protección y guiado de cables
Herramientas y accesorios
  • Soporte de montaje
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Retardante de flama
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Soporte de montaje
  • Diseño del producto
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Diámetro de la perforación
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Material del cuerpo
      • Acero
      • Polipropileno
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama

 

(3)