Mexico
 
 
Mexico
 
 

Accesorios para ductos de protección corrugados paralelos

Accesorios para una conexión fiable

Los accesorios para ductos de protección corrugados paralelos son compatibles con una amplia gama de ductos de protección. LAPP también ofrece conectores, tapas, soportes de montaje y reductores.

 

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección corrugados paralelos
  • Soporte de montaje
  • Férula
  • Conector Y
  • Conector en I
  • Reductor
  • Conector T
  • Tapones ciegos
  • Anillo de sellado
  • Building Automation
  • Libre de halógenos
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los productos químicos
  • Protección contra las vibraciones
  • Marcado CE
  • UL reconocido
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Soporte de montaje
      • Férula
      • Conector Y
      • Conector en I
      • Reductor
      • Conector T
      • Tapones ciegos
      • Anillo de sellado
    • Segmento industrial
      • Building Automation
  • Diseño del producto
    • Diseño del conector del conduit
      • Pieza en Y
      • Redondo
      • Pieza en T
    • Diámetro interior
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 25.7 mm
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 44.1 mm
      • 50.0 mm
      • 33.8 mm
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 42.2 mm
      • 48.5 mm
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 42 "
      • 54 "
      • 10 "
      • 21 "
      • 13 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 10/13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 18/21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34.5 "
      • 42.5 "
      • 54.5 "
      • 11 "
      • 16-13-13 "
      • 21-16-16 "
      • 28-21-21 "
      • 34-28-28 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 6 "
      • 70 "
    • Blindaje CEM
      • No
    • Para diámetro exterior del conduit
      • 34 mm
      • 28 mm
      • 42 mm
      • 16 mm
      • 21 mm
      • 54 mm
      • 20 mm
      • 25 mm
      • 10 mm
      • 13 mm
      • 18 mm
      • 32 mm
    • Material del cuerpo
      • Poliamida
      • Elastómeros termoplásticos
    • Color
      • negro
      • gris
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 67
      • IP 69
      • IP 69K
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los productos químicos
      • Protección contra las vibraciones
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido

 

(17)