Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de ductos de protección corrugados paralelos

Combinación de gran flexibilidad y protección fiable en todos los entornos

Los sistemas SILVYN® de ductos de protección corrugados paralelos combinan una alta flexibilidad y una protección confiable en todo tipo de entornos. Están diseñados para su uso en condiciones que estipulan estrictos requisitos industriales y exigen el cumplimiento de certificaciones internacionales. Ofrecemos ductos de protección corrugados paralelos y resellables, así como los conectores del conduit y accesorios correspondientes.

  • Conector del conduit
  • Conector del conduit acodado
  • Soporte de montaje
  • Ducto protector corrugado paralelo
  • Conduit protector de cables ranurado corrugado paralelo
  • Férula
  • Conector Y
  • Conector en I
  • Reductor
  • Contratuerca
  • Conector T
  • Tapones ciegos
  • Anillo de sellado
  • Ducto protector corrugado paralelo con rosca
  • Máquinas de ensamblaje
  • Energía
  • Solar
  • Maquinaria agrícola
  • Maquinaria de construcción
  • Herramientas para máquinas
  • Barcos
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Material rodante
  • Empaque
  • Industria de procesos
  • Automotriz
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 50
  • M 32
  • PG 13,5
  • M 40
  • M 63
  • PG 9
  • PG 16
  • PG 11
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 48
  • M 12
  • PG 36
  • PG 7
  • M 10
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/8"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 3/4"
  • NPT 1/4"
  • Métrico
  • PG
  • NPT
  • sin
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a impactos
  • Protección contra las vibraciones
  • libre de cadmio
  • Alivio de tensión
  • Resistencia a la flexión inversa
  • Para flexión continua
  • Resistente a los ácidos
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Certificado VDE
  • Certificado por GGVS
  • Certificado DNV
  • Reconocido por cUR
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
      • Conector del conduit acodado
      • Soporte de montaje
      • Ducto protector corrugado paralelo
      • Conduit protector de cables ranurado corrugado paralelo
      • Férula
      • Conector Y
      • Conector en I
      • Reductor
      • Contratuerca
      • Conector T
      • Tapones ciegos
      • Anillo de sellado
      • Ducto protector corrugado paralelo con rosca
    • Segmento industrial
      • Máquinas de ensamblaje
      • Energía
      • Solar
      • Maquinaria agrícola
      • Maquinaria de construcción
      • Herramientas para máquinas
      • Barcos
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Material rodante
      • Empaque
      • Industria de procesos
      • Automotriz
  • Diseño del producto
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 21 "
      • 54 "
      • 42 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 13 "
      • 10 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 67 "
      • 70 "
      • 23 "
      • 32 "
      • 14 "
      • 95 "
      • 29 "
      • 37 "
      • 11 "
      • 15.8 "
      • 21.2 "
      • 28.5 "
      • 34.5 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 54.5 "
      • 100 "
      • 6 "
      • 10/13 "
      • 12 "
      • 17 "
      • 18.5 "
      • 18/21 "
      • 40 "
      • 48 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 16-13-13 "
      • 21-16-16 "
      • 22 "
      • 26 "
      • 28-21-21 "
      • 34-28-28 "
      • 56 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 8.5 "
    • Material del cuerpo
      • Poliamida
      • Elastómeros termoplásticos
    • Color
      • negro
      • gris
    • Diseño del conector del conduit
      • Ángulo de 90
      • Recto
      • Pieza en Y
      • Redondo
      • Brida
      • Pieza en T
    • Diámetro interior
      • 14.5 mm
      • 11.0 mm
      • 6.3 mm
      • 10.0 mm
      • 32.5 mm
      • 14.0 mm
      • 6.5 mm
      • 10.5 mm
      • 12.0 mm
      • 14.3 mm
      • 16.5 mm
      • 19.5 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.5 mm
      • 42.0 mm
      • 48.0 mm
      • 53.0 mm
      • 8.4 mm
      • 9.8 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.7 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 22.8 mm
      • 27.3 mm
      • 28.1 mm
      • 56.0 mm
      • 56.3 mm
      • 87.5 mm
      • 7.5 mm
      • 8.8 mm
      • 9.9 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.2 mm
      • 14.8 mm
      • 16.6 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 24.5 mm
      • 25.7 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.5 mm
      • 42.7 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 49.5 mm
      • 66.5 mm
      • 67.5 mm
      • 91.0 mm
      • 6.7 mm
      • 8.9 mm
      • 11.1 mm
      • 11.7 mm
      • 12.2 mm
      • 13.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.7 mm
      • 21.0 mm
      • 21.3 mm
      • 23.2 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 28.9 mm
      • 30.2 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.1 mm
      • 41.0 mm
      • 43.1 mm
      • 52.5 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 29.0 mm
      • 63.0 mm
      • 76.0 mm
      • 10.0 mm
      • 32.0 mm
      • 13.0 mm
      • 18.5 mm
      • 21.2 mm
      • 34.5 mm
      • 15.8 mm
      • 24.0 mm
      • 28.5 mm
      • 44.0 mm
      • 51.0 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 50.0 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 21.5 mm
      • 25.0 mm
      • 35.5 mm
      • 44.1 mm
      • 67.2 mm
      • 79.8 mm
      • 90.0 mm
      • 102.5 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.7 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 33.8 mm
      • 41.4 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 79.2 mm
      • 106.0 mm
      • 11.4 mm
      • 12.9 mm
      • 15.7 mm
      • 16.0 mm
      • 22.5 mm
      • 25.4 mm
      • 27.6 mm
      • 28.3 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 40.0 mm
      • 41.9 mm
      • 42.2 mm
      • 43.2 mm
      • 48.5 mm
      • 53.8 mm
    • Tamaño de llave 1
      • 60.0 mm
      • 28.0 mm
      • 73.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 27.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 87.0 mm
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Para diámetro exterior del conduit
      • 16 mm
      • 21 mm
      • 34 mm
      • 28 mm
      • 13 mm
      • 42 mm
      • 54 mm
      • 10 mm
      • 20 mm
      • 25 mm
      • 18 mm
      • 15.8 mm
      • 32 mm
      • 42.5 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 18.5 mm
      • 21.2 mm
      • 28.5 mm
      • 34.5 mm
      • 67.2 mm
    • Protección contra flexión
      • No
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 50
      • M 32
      • PG 13,5
      • M 40
      • M 63
      • PG 9
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 48
      • M 12
      • PG 36
      • PG 7
      • M 10
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/8"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 3/4"
      • NPT 1/4"
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
      • NPT
      • sin
  • Características de producto
    • Temperatura dinámica mín.
      • -20 °C
    • Temperatura dinámica máxima
      • 100 °C
    • Temperatura estática mín.
      • -40 °C
    • Temperatura estática máx.
      • 120 °C
    • Grado de protección IP
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 65
      • IP 44
      • IP 69K
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a impactos
      • Protección contra las vibraciones
      • libre de cadmio
      • Alivio de tensión
      • Resistencia a la flexión inversa
      • Para flexión continua
      • Resistente a los ácidos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Certificado VDE
      • Certificado por GGVS
      • Certificado DNV
      • Reconocido por cUR
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(54)