Los conectores del conduit SILVYN® para ductos de protección corrugados paralelos están disponibles en medidas métricas, NPT y PG. Nuestro portafolio de productos incluye conectores del conduit con resistencia mecánica aumentada, para vehículos ferroviarios, de grandes dimensiones y para aplicaciones versátiles. También ofrecemos conectores glándula en ángulo de 90° para un montaje rápido y óptimo.
- Conector del conduit
- Conector del conduit acodado
- Energía
- Building Automation
- Máquinas de ensamblaje
- M 20
- M 16
- M 25
- M 50
- PG 13,5
- M 32
- M 63
- PG 9
- M 40
- PG 16
- PG 11
- PG 21
- PG 29
- PG 48
- M 12
- PG 36
- PG 7
- M 10
- NPT 1 1/2"
- NPT 1/2"
- NPT 2"
- NPT 3/8"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 3/4"
- NPT 1/4"
- Métrico
- PG
- NPT
- sin
- Libre de halógenos
- Resistente al aceite
- Retardante de flama
- Resistente a radiación UV
- Resistente a los productos químicos
- Protección contra las vibraciones
- Resistente a impactos
- Alivio de tensión
- Resistente a los ácidos
- Marcado CE
- UL reconocido
- Certificado VDE
- Certificado por GGVS