Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores del conduit para ductos de protección resellables

Conectores del conduit separables y contratuercas

Nuestros conectores del conduit para ductos de protección resellables pueden utilizarse donde los cables requieran protección adicional. Ofrecemos conectores del conduit en medidas métricas y PG. Los conectores del conduit resellables de LAPP son resistentes a los rayos UV y a la intemperie. También puede encontrar las contratuercas a juego aquí.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección corrugados paralelos
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
      • Contratuerca
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Diseño de atornillado de conduit
      • Recto
    • Tipo de rosca
      • Métrico
    • Tamaño de rosca
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
    • Material del cuerpo
      • Poliamida
    • Color
      • negro
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
    • Clase de protección IP
      • IP 44
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

Resultados

(2)