Mexico
 
 
Mexico
 
 

Accesorios para ductos de protección de plástico simples

Pinzas sujetacables con rango de sujeción variable

Con nuestros accesorios para ductos de protección de plástico simples, puede sujetar varios tamaños de ducto con una sola abrazadera. Las abrazaderas para cables para ductos de protección de plástico simples proporcionan al ducto un alivio de tensión confiable.

 

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección de plástico
  • Abrazadera de fijación
  • Alivio de tensión
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
 
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Abrazadera de fijación
  • Diseño del producto
    • Margen de sujeción mín.
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
    • Margen de sujeción máx.
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 60.0 mm
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Alivio de tensión
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama

 

(1)