Mexico
 
 
Mexico
 
 

Ductos de protección de plástico con espiral de plástico

En diferentes variantes

Los ductos de protección de plástico SILVYN® con espiral de plástico constan de una cubierta de PVC blando con una espiral integrada de PVC rígido. La pared interior es lisa, lo que facilita el paso de cables y conductores individuales. Gracias a su flexibilidad y resistencia a la presión, los ductos de protección pueden utilizarse en la ingeniería mecánica, de plantas industriales y de vehículos.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección de plástico
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables con espiral de plástico
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 40.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 28.0 mm
      • 35.4 mm
      • 51.3 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
      • 50.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 14.2 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 33.5 mm
      • 41.8 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
      • 14.5 mm
      • 16.5 mm
      • 21.0 mm
      • 27.5 mm
      • 30.5 mm
      • 41.0 mm
      • 46.4 mm
      • 57.0 mm
    • Tamaño nominal
      • 32 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 30 "
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
    • Color
      • azul
      • gris plateado
      • negro
      • verde
      • naranja
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Certificado Ecolab

Resultados

(9)