Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta

Protección confiable contra cargas mecánicas y la penetración de cuerpos extraños

Los sistemas de ductos de protección metálicos SILVYN® con cubierta están diseñados para su uso en entornos exigentes, donde se requieren altos niveles de estabilidad mecánica y química. El portafolio de productos de LAPP incluye conductos metálicos con revestimiento de pared fina o gruesa. También ofrecemos conectores del conduit y accesorios adecuados para los distintos ductos de protección.

Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
      • Conduit protector de cables metálico con funda
      • Conector del conduit acodado
      • Férula
      • Casquillo roscado
      • Anillo plano de sellado
      • Acoplador de conduit
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 25 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 3/8 "
      • 40 "
      • 63 "
      • 50 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 1 1/4 "
      • 1 1/2 "
      • 75 "
      • 5/16 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
    • Material del cuerpo
      • Acero
      • Latón
    • Color
      • negro
      • gris
      • azul
    • Diseño de atornillado de conduit
      • Recto
      • Ángulo de 90
      • Ángulo de 45
    • Diámetro interior
      • 11.0 mm
      • 14.5 mm
      • 49.0 mm
      • 10.7 mm
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 19.4 mm
      • 24.7 mm
      • 51.6 mm
      • 5.6 mm
      • 11.5 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 33.3 mm
      • 38.0 mm
      • 8.6 mm
      • 15.3 mm
      • 18.0 mm
      • 24.6 mm
      • 35.1 mm
      • 40.3 mm
      • 8.5 mm
      • 19.1 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 13.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.2 mm
      • 54.5 mm
      • 6.8 mm
      • 10.2 mm
      • 16.9 mm
      • 28.1 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 35.4 mm
      • 44.7 mm
      • 7.0 mm
      • 11.2 mm
      • 12.9 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 32.0 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.4 mm
      • 44.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
      • NPT
    • Diámetro exterior
      • 29.5 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 32.5 mm
      • 41.8 mm
      • 51.2 mm
      • 10.0 mm
      • 33.1 mm
      • 59.9 mm
      • 60.0 mm
      • 47.8 mm
      • 29.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.4 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 42.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 21.5 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.5 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.1 mm
      • 18.0 mm
      • 21.6 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.9 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 69.3 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 76.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • NPT 1/2"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • M 75
      • PG 7
      • PG 9
    • Ancho de llave 1
      • 26.0 mm
      • 35.0 mm
      • 29.0 mm
      • 45.0 mm
      • 53.0 mm
      • 62.0 mm
      • 76.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 42.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 18.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 61.0 mm
      • 67.0 mm
      • 72.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Protección contra flexión
      • No
    • Material de revestimiento
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliuretano
      • Poliolefina
      • Elastómeros termoplásticos
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a impactos
      • Alivio de tensión
      • Resistente a los ácidos
      • Adecuado para aplicaciones EX
    • Clase de protección IP
      • IP 67
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 68
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado CSA
      • Certificado UL
      • UL reconocido
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(32)