Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores del conduit para ductos metálicos con cubierta de pared delgada

Fijación confiable de ductos metálicos con cubierta de pared delgada

Los conectores del conduit SILVYN® para ductos metálicos con cubierta de pared delgada están fabricados en latón y pueden utilizarse en aplicaciones fijas e instalaciones con un elemento de torsión rotativo. Los conectores del conduit están disponibles en variantes rectas y acodadas.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta
  • Conector del conduit
  • Conector del conduit acodado
  • Energía
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 12
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Métrico
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • Marcado CE
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
      • Conector del conduit acodado
    • Segmento industrial
      • Energía
  • Diseño del producto
    • Diseño del conector del conduit
      • Recto
      • Ángulo de 90
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 12 "
      • 25 "
      • 10 "
      • 20 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 63 "
      • 50 "
      • 75 "
    • Tamaño de llave 1
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
      • 35.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 42.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Material del cuerpo
      • Latón
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 12
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Tipo de rosca
      • Métrico
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 68
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

Resultados

(7)