Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores del conduit para ductos metálicos con cubierta de pared gruesa

Fijación segura de ductos metálicos con cubierta de pared gruesa

Los conectores del conduit SILVYN® para ductos metálicos con cubierta de pared gruesa están fabricados en latón niquelado y están disponibles en medidas métricas, NPT y PG. Puede utilizar nuestros conectores del conduit compactos para aplicaciones con ahorro de espacio. Estos están disponibles en variantes recta, acodada a 45° y acodada a 90°. También hay disponibles diversos conectores del conduit para ductos metálicos con cubierta de pared gruesa para aplicaciones con un grado de protección IP de hasta 66, 67, 68 o 69.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta
  • Conector del conduit acodado
  • Conector del conduit
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1/2"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • M 12
  • Métrico
  • PG
  • NPT
  • Alivio de tensión
  • Libre de halógenos
  • Protección contra las vibraciones
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Resistente a impactos
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Certificado UL
  • UL reconocido
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit acodado
      • Conector del conduit
  • Diseño del producto
    • Diseño del conector del conduit
      • Recto
      • Ángulo de 90
      • Ángulo de 45
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 3/8 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 12 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 10 "
    • Tamaño de llave 1
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 45.0 mm
      • 53.0 mm
      • 62.0 mm
      • 76.0 mm
      • 24.0 mm
      • 20.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 22.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 61.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Material del cuerpo
      • Latón
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1/2"
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • M 12
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
      • NPT
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 67
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Características del producto
      • Alivio de tensión
      • Libre de halógenos
      • Protección contra las vibraciones
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado CSA
      • Certificado UL
      • UL reconocido

Resultados

(11)