Mexico
 
 
Mexico
 
 

Ductos metálicos con cubierta de pared delgada

Flexible y estanco a los líquidos

Los ductos metálicos SILVYN® con cubierta de pared delgada son aptos para su uso en condiciones adversas, por ejemplo, bajo la influencia de agua, aceite y productos químicos, bajo cargas mecánicas elevadas y temperaturas cambiantes. Gracias a estas propiedades, los ductos metálicos con cubierta de pared delgada pueden utilizarse en la construcción de máquinas, instalaciones públicas, exteriores y en entornos con exigencias mecánicas.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta
  • Conduit protector de cables metálico con funda
  • Material rodante
  • Resistente a impactos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • Marcado CE
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables metálico con funda
    • Segmento industrial
      • Material rodante
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 13.0 mm
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 16.9 mm
      • 21.1 mm
      • 28.1 mm
      • 12.9 mm
      • 16.8 mm
      • 20.9 mm
      • 27.8 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 10.0 mm
      • 21.5 mm
      • 55.0 mm
      • 64.5 mm
      • 14.2 mm
      • 17.1 mm
      • 21.6 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
    • Tamaño nominal
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 10 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Material de la cubierta
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliolefina
      • Poliuretano
    • Material del cuerpo
      • Acero
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • negro
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(3)