Mexico
 
 
Mexico
 
 

Ductos metálicos con cubierta de pared gruesa

Ductos de protección metálicos liquid-tight con plegado simple

Los ductos metálicos SILVYN® con cubiertas de pared gruesa son aptos para su uso en condiciones adversas, por ejemplo, bajo la influencia de agua, aceite y productos químicos, bajo cargas mecánicas elevadas y temperaturas cambiantes. Gracias a estas propiedades, los ductos metálicos con cubierta de pared gruesa pueden utilizarse en la construcción de máquinas, instalaciones públicas, exteriores y en entornos con exigencias mecánicas.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos con cubierta
  • Conduit protector de cables metálico con funda
  • Material rodante
  • Energía
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Maquinaria de construcción
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente al aceite
  • Resistente a impactos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente a los ácidos
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Protección contra las vibraciones
  • Adecuado para aplicaciones EX
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Certificado UL
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables metálico con funda
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Energía
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Maquinaria de construcción
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 12.6 mm
      • 51.6 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 40.3 mm
      • 10.1 mm
      • 35.4 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.1 mm
      • 26.8 mm
      • 40.4 mm
    • Diámetro exterior
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 41.8 mm
      • 33.1 mm
      • 59.9 mm
      • 47.8 mm
      • 14.4 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 33.0 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
    • Tamaño nominal
      • 1 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 5/16 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Material de la cubierta
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliuretano
      • Elastómeros termoplásticos
    • Material del cuerpo
      • Acero
    • Superficie exterior lisa del ducto
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • negro
      • gris
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente al aceite
      • Resistente a impactos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a los ácidos
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Protección contra las vibraciones
      • Adecuado para aplicaciones EX
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado CSA
      • Certificado UL
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(7)