Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de ductos de protección metálicos

Calidad excelente y capacidad para cargas especiales

Los sistemas de ductos de protección metálicos SILVYN® están diseñados para entornos exigentes donde se requiere un alto nivel de estabilidad mecánica. El portafolio de productos de LAPP incluye ductos de protección con perfil entrelazado, ductos de protección con perfil entrelazado y trenzado/cubierta, y ductos de protección con doble entrelazado. También ofrecemos conectores del conduit y accesorios adecuados para los diversos ductos de protección de acero y acero inoxidable.

Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
      • Conduit protector de cables con plegado simple
      • Conduit protector de cables con trenzado y plegado simple
      • Férula
      • Add-on
      • Casquillo roscado
      • Conduit protector de cables con perfil de plegado doble
      • Acoplador de conduit
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Tamaño nominal
      • 10 "
      • 56 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 12 "
      • 1 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 1 1/2 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Material del cuerpo
      • Latón
    • Color
      • metal
      • gris
    • Diseño de atornillado de conduit
      • Recto
      • Redondo
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
    • Tamaño de rosca
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • M 10
      • PG 29
      • PG 9
      • M 75
    • Ancho de llave 1
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 27.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 19.0 mm
      • 43.0 mm
      • 25.0 mm
      • 33.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 10.0 mm
      • 9.8 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 16.9 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 6.8 mm
      • 12.9 mm
      • 15.0 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
      • 13.9 mm
      • 18.5 mm
      • 20.9 mm
      • 22.8 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.8 mm
      • 30.8 mm
      • 37.3 mm
      • 47.8 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.2 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 23.0 mm
      • 27.3 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.2 mm
      • 36.3 mm
      • 36.8 mm
      • 36.9 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.5 mm
      • 56.3 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 28.3 mm
      • 21.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 31.6 mm
      • 32.0 mm
      • 38.2 mm
      • 42.5 mm
      • 49.5 mm
      • 53.0 mm
      • 58.3 mm
      • 68.2 mm
      • 9.1 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 16.4 mm
      • 20.4 mm
      • 24.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.7 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 52.8 mm
      • 55.7 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
      • 83.6 mm
    • Material de revestimiento
      • Cloruro de polivinilo
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a radiación UV
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Resistente a impactos
      • Alivio de tensión
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
      • Resistente a la corrosión
      • resistente al agua salada
      • Resistencia a solventes
      • Para flexión continua
      • Resistencia a la flexión inversa
      • Resistente a los álcalis
      • Resistente al ozono
    • Clase de protección IP
      • IP 40
      • IP 65
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado VDE
      • Certificado CCCex

Resultados

(27)