Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores del conduit para ductos de protección con plegado simple

Conectores del conduit para altas cargas mecánicas

En LAPP, encontrará los conectores del conduit adecuados para ductos de protección con plegado simple. También ofrecemos manguitos roscados y glándulas de acero inoxidable o latón. Nuestros conectores glándulas pueden utilizarse en instalaciones fijas, aplicaciones rotativas, en entornos ATEX y EMC críticos.

 

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos
  • Conector del conduit
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 20
  • M 12
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 29
  • PG 9
  • M 75
  • Métrico
  • PG
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Alivio de tensión
  • Adecuado para aplicaciones EX
  • Resistente a impactos
  • Resistente a la corrosión
  • resistente al agua salada
  • Marcado CE
  • Certificado CCCex
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
  • Diseño del producto
    • Diseño del conector del conduit
      • Recto
    • Tamaño nominal
      • 16 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Tamaño de llave 1
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 19.0 mm
      • 43.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
      • Sí
    • Material del cuerpo
      • Latón
    • Tamaño de rosca
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 20
      • M 12
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 29
      • PG 9
      • M 75
    • Tipo de rosca
      • Métrico
      • PG
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 40
      • IP 65
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Alivio de tensión
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • Resistente a impactos
      • Resistente a la corrosión
      • resistente al agua salada
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado CCCex

 

(11)