Mexico
 
 
Mexico
 
 

Ductos de protección con perfil de doble entrelazado

Para las cargas mecánicas más elevadas

Nuestros ductos de protección SILVYN® con plegado doble son ductos metálicos resistentes a la torsión y a la corrosión. Son adecuados para las cargas mecánicas más exigentes, por ejemplo, en instalaciones offshore.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables con perfil de plegado doble
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
    • Diámetro interior
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 51.6 mm
    • Diámetro exterior
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 55.7 mm
    • Tamaño nominal
      • 1 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Para flexión continua
      • Resistencia a la flexión inversa
      • Resistencia a solventes
      • Resistente a impactos
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
      • Resistente a los álcalis
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Resistente al ozono
      • Retardante de flama
      • resistente al agua salada
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE

Resultados

(1)