Nuestros ductos de protección SILVYN® con plegado simple son ductos metálicos flexibles y resistentes a la tracción. Son adecuados para aplicaciones con cargas mecánicas elevadas, como en la tecnología de medición y la ingeniería de instalaciones.
- Conduit protector de cables con plegado simple
- Libre de halógenos
- Resistente a impactos
- Resistente a radiación UV
- Resistente al aceite
- Retardante de flama
- Adecuado para aplicaciones EX
- Resistencia a solventes
- Resistente a la corrosión
- Resistente a los productos químicos
- Resistente a los ácidos
- resistente al agua salada
- Marcado CE
- Certificado VDE