Mexico
 
 
Mexico
 
 

Ductos de protección con plegado simple y trenzado/cubierta

Protección mecánica en entornos exigentes

Los ductos de protección SILVYN® con plegado simple y trenzado/cubierta son aptos para su uso en condiciones exigentes, por ejemplo, donde pueden presentarse líquidos, chispas de soldadura, virutas calientes y campos de interferencia electromagnética. Gracias a estas propiedades, los ductos metálicos pueden utilizarse en la construcción de máquinas, la tecnología de automatización y entornos con exigencias mecánicas.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección metálicos
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables con trenzado y plegado simple
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 15.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
    • Tamaño nominal
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
    • Material de revestimiento
      • Cloruro de polivinilo
    • Superficie exterior lisa del ducto
      • No
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • gris
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Resistente a impactos
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Retardante de flama
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado VDE

Resultados

(3)