Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de ductos de protección para aplicaciones especiales

Soluciones especiales para entornos exigentes

Los sistemas de ductos de protección SILVYN® para aplicaciones especiales ofrecen soluciones especiales en entornos exigentes. El portafolio de LAPP incluye sistemas de ductos de protección para protección contra el calor, para la industria alimenticia y como E-KIT para la movilidad eléctrica.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit acodado
      • Conector del conduit
      • Conduit protector de cables simple
      • Conduit protector de cables metálico con funda
      • Conduit protector de cables con espiral de plástico
      • Cinta adhesiva
    • End of sales article
      • No
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 16.0 mm
      • 12.6 mm
      • 40.3 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 51.6 mm
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 26.8 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 31.0 mm
      • 59.9 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.7 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Tamaño nominal
      • 1/2 "
      • 1 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 29 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Material de revestimiento
      • Cloruro de polivinilo
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Silicona
      • Acero
      • Acero inoxidable
    • Superficie exterior lisa del ducto
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • rojo
      • azul
      • blanco
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistencia a la flexión inversa
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a los ácidos
      • resistente al agua salada
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado Ecolab
      • Certificado FDA
      • Certificado NSF
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(11)