Mexico
 
 
Mexico
 
 

Diseño higiénico (tecnología de alimentos y bebidas)

Especialmente para la industria alimentaria

Los ductos de protección SILVYN® pueden utilizarse en la industria alimenticia gracias a su estructura de superficie lisa y sus certificaciones. Nuestros conectores del conduit higiénicos fueron desarrollados conforme a las directrices de diseño higiénico y son ideales para áreas críticas en higiene, ya que son resistentes, sin bordes, robustos y confiables.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección para aplicaciones especiales
  • Conduit protector de cables metálico con funda
  • Conduit protector de cables con espiral de plástico
  • Conector del conduit
  • Resistente a impactos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente al aceite
  • Resistencia a la flexión inversa
  • Retardante de flama
  • Libre de halógenos
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente a los ácidos
  • Resistente a radiación UV
  • resistente al agua salada
  • Certificado Ecolab
  • Certificado FDA
  • Certificado NSF
  • Marcado CE
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Conduit protector de cables metálico con funda
      • Conduit protector de cables con espiral de plástico
      • Conector del conduit
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 40.3 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 51.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 18.7 mm
      • 21.1 mm
      • 24.6 mm
      • 26.8 mm
      • 32.7 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 49.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.0 mm
      • 47.5 mm
      • 59.0 mm
      • 65.0 mm
      • 73.7 mm
    • Tamaño nominal
      • 1/2 "
      • 1 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 2 "
      • 1/4 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Material de revestimiento
      • Cloruro de polivinilo
    • Material del cuerpo
      • Acero
      • Acero inoxidable
    • Superficie exterior lisa del ducto
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • azul
      • blanco
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente al aceite
      • Resistencia a la flexión inversa
      • Retardante de flama
      • Libre de halógenos
      • Resistente a la corrosión
      • Resistente a los ácidos
      • Resistente a radiación UV
      • resistente al agua salada
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado Ecolab
      • Certificado FDA
      • Certificado NSF
      • Marcado CE

Resultados

(3)