Mexico
 
 
Mexico
 
 

Protección térmica para cables

Excelente protección contra el calor extremo

Con nuestro portafolio de productos SILVYN® HIPROJACKET, puede brindar a sus cables una excelente protección contra el calor extremo. Los ductos de protección ignífugos son ideales para proteger contra las llamas y metales líquidos con una temperatura de hasta +1640 °C. Nuestros conectores del conduit de latón SILVYN® HIPROJACKET están disponibles en medidas métricas y PG, así como en variantes rectas y acodadas. Ofrecemos cintas de silicona y kits para atornillar que se adaptan a estos requisitos.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección para aplicaciones especiales
  • Conector del conduit acodado
  • Conduit protector de cables simple
  • Conector del conduit
  • Cinta adhesiva
  • Material rodante
  • Area médica y farmacéutica
  • Empaque
  • Industria de procesos
  • Libre de halógenos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Marcado CE
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit acodado
      • Conduit protector de cables simple
      • Conector del conduit
      • Cinta adhesiva
    • Segmento industrial
      • Material rodante
      • Area médica y farmacéutica
      • Empaque
      • Industria de procesos
  • Diseño del producto
    • Protección contra flexión
      • No
    • Diámetro interior
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Diámetro exterior
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Tamaño nominal
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Material del cuerpo
      • Latón
      • Silicona
    • Superficie exterior lisa del ducto
    • Superficie interior del conducto lisa
      • No
    • Color
      • rojo
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Libre de halógenos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios

Resultados

(8)