Mexico
 
 
Mexico
 
 

Sistemas de ductos de protección de plástico

Para un uso sencillo, flexible o muy flexible

Los sistemas de ductos de protección de plástico SILVYN® ofrecen una opción de protección sencilla y flexible en un entorno industrial. LAPP ofrece ductos de protección de plástico para protección simple de cables, ductos de protección flexibles de plástico con espiral de plástico y ductos de protección de plástico altamente flexibles con espiral de acero tipo resorte y conductos textiles. Los sistemas de ductos de protección pueden ensamblarse de forma fácil, segura y rápida utilizando los conectores del conduit adecuados.

  • Conector del conduit
  • Conduit protector de cables con espiral de plástico
  • Conduit protector de cables simple
  • Conduit protector de cables con espiral de acero
  • Conector del conduit acodado
  • Férula
  • Abrazadera de fijación
  • M 20
  • M 16
  • M 32
  • M 25
  • M 40
  • PG 29
  • M 50
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 9
  • M 63
  • PG 36
  • M 12
  • PG 48
  • M 10
  • PG 42
  • PG 7
  • NPT 1/2"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • Métrico
  • PG
  • NPT
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Alivio de tensión
  • Resistente a impactos
  • Resistente a los ácidos
  • Resistencia a la flexión inversa
  • Para flexión continua
  • Protección contra las vibraciones
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Certificado VDE
  • Certificado Ecolab
  • Certificado CSA
  • Certificado UL
 

 

(44)