Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores del conduit para ductos de protección de plástico sencillos

Fijación segura de ductos de protección de plástico

Con el conector del conduit SILVYN®, sus ductos de protección de plástico sencillos pueden fijarse en muy poco tiempo. El portafolio de productos de LAPP incluye conectores del conduit fabricados en plástico y latón. Los conectores del conduit para ductos de protección de plástico simples están disponibles en medidas métricas y PG. Puede utilizar nuestros conectores del conduit de latón para un sellado de cables con alta resistencia a la tracción.

Categorías

Sistemas de protección y guiado de cables
Sistemas de ductos de protección de plástico
  • Conector del conduit
  • Empaque
  • M 20
  • M 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 9
  • M 32
  • M 12
  • M 25
  • M 40
  • M 50
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • NPT 1/2"
  • PG 36
  • M 10
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG
  • NPT
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Resistente a radiación UV
  • Alivio de tensión
  • Resistente a impactos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a los ácidos
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Certificado CSA
  • Certificado UL
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
    • lappDisplayNewIcon
      • No
    • Tipo de producto
      • Conector del conduit
    • Segmento industrial
      • Empaque
  • Diseño del producto
    • Diseño del conector del conduit
      • Recto
      • Redondo
    • Tamaño nominal
      • 14 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 28 "
      • 38 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 44 "
      • 51 "
    • Tamaño de llave 1
      • 22.0 mm
      • 40.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 30.0 mm
      • 57.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 26.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • Blindaje CEM
      • No
    • Para diámetro exterior del conduit
      • 12.3 mm
      • 10.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 23 mm
      • 30.3 mm
      • 38.3 mm
      • 45.3 mm
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 16.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 44 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • Material del cuerpo
      • Polipropileno
    • Color
      • gris plateado
    • Tamaño de rosca
      • M 20
      • M 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 9
      • M 32
      • M 12
      • M 25
      • M 40
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • NPT 1/2"
      • PG 36
      • M 10
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
    • Tipo de rosca
      • PG
      • NPT
  • Características de producto
    • Grado de protección IP
      • IP 54
      • IP 68
      • IP 67
    • Características del producto
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • Retardante de flama
      • Resistente a radiación UV
      • Alivio de tensión
      • Resistente a impactos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a los ácidos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Certificado CSA
      • Certificado UL

Resultados

(7)