Los conectores del conduit SILVYN® para ductos de protección de plástico con espiral de acero están disponibles en medidas métricas y PG. Nuestro portafolio de productos incluye conectores del conduit de latón y de plástico. Ofrecemos conectores del conduit con alivio de esfuerzo integrado, funda interna o rosca de conexión giratoria. Nuestros conectores del conduit pueden utilizarse junto con una glándula adicional en aplicaciones donde los cables y los ductos requieren sellado y alivio de tensión al mismo tiempo.
- Conector del conduit
- Férula
- Area médica y farmacéutica
- Maquinaria agrícola
- M 16
- M 20
- M 25
- M 40
- M 50
- M 32
- M 63
- M 12
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 48
- PG 9
- M 10
- PG 7
- Métrico
- PG
- Resistente al aceite
- Retardante de flama
- Resistente a radiación UV
- Resistente a los productos químicos
- Libre de halógenos
- Protección contra las vibraciones
- Resistente a los ácidos
- Resistente a impactos
- Alivio de tensión
- Marcado CE
- UL reconocido
- Certificado VDE