Los conectores del conduit SILVYN® para ductos de protección de plástico con espiral de plástico están disponibles en medidas métricas y PG. Nuestros conectores del conduit garantizan una alta resistencia a la tracción y protección mecánica. También ofrecemos conectores del conduit acodados a 90° y 45° para un ensamble rápido y óptimo.
- Conector del conduit
- Conector del conduit acodado
- M 20
- M 32
- M 16
- M 25
- PG 13,5
- PG 29
- M 40
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 36
- M 50
- M 63
- PG 42
- PG 48
- PG 9
- Métrico
- PG
- Alivio de tensión
- Libre de halógenos
- Resistente a los productos químicos
- Resistente al aceite
- Resistente a radiación UV
- Resistente a impactos
- Marcado CE
- UL reconocido