Nuevas normas: en consonancia con el mercado
LAPP ha redefinido el conector circular con la serie EPIC® M23P. Nuestros conectores para motores y cables marcan la pauta. Tanto por su tecnología como por su rentabilidad. Independientemente de si desea alimentar su servomotor con 630 V o 1000 V, necesita un sistema de bloqueo rápido o valora los plazos de entrega cortos. Los conectores de potencia M23 impresionan por su extraordinaria calidad, ofrecen numerosas ventajas y siguen siendo compatibles con los competidores del mercado.
¿Busca un conector de potencia M23 competitivo y de alto rendimiento? ¿Utiliza servomotores y servoaccionamientos en su empresa? Entonces está en buenas manos con nosotros. Lea aquí cómo nuestros innovadores conectores crean ventajas decisivas para usted.
Calidad que impresiona, con un auténtico valor añadido.
Entregamos rápidamente en todo el mundo
La serie EPIC® M23P es un verdadero hito no sólo desde el punto de vista técnico. La serie también es inigualable y única en términos de economía. Con plazos de entrega extremadamente cortos de dos a tres semanas y disponibilidad en todo el mundo , usted como cliente puede beneficiarse de las innovaciones de los conectores M23 en un tiempo récord. Por supuesto, puede confiar en la alta calidad habitual de LAPP, gracias a nuestros socios de confianza y al montaje de los conectores en nuestra filial Contact GmbH.
LAPP: El mejor conector de servo
Todo sigue igual
¿Qué es especialmente importante en la producción? Exacto: procesamiento fiable, seguro y rápido del producto. LAPP es consciente de ello y ha vigilado las prácticas habituales del mercado. Por eso, el conector EPIC® M23P está diseñado para que pueda montarlo con las mismas herramientas que los conectores del líder del mercado.
Su valor añadido: montaje intuitivo, menos componentes y más capital libre.
Sistema modular simplificado
Cuanto más sencillo, mejor. Por eso, los contactos de la serie EPIC® M23P son adecuados tanto para el motor como para el conector del embrague. Además, todos los insertos pueden combinarse con todas las carcasas. Independientemente de si se trata de insertos de zócalo o de patillas, o de insertos de 6, 8 o 9 patillas.
Protección óptima contra interferencias electromagnéticas
Nuestras abrazaderas de cable están estandarizadas para conectores de potencia y de señal. La abrazadera de corona utilizada permite una conexión de apantallamiento de 360° y se engancha directamente en el apantallamiento. Se gira hacia el elemento de apantallamiento.
Su valor añadido: No tendrá que cortar el apantallamiento y seguirá teniendo una protección CEM óptima.
Conectores LAPP: ¡una elección de primera! Estamos estableciendo nuevos estándares y superando al líder del mercado en varios aspectos. Con una funcionalidad mejorada, plazos de entrega cortos y siempre pensando en las necesidades del mercado. Los conectores LAPP son perfectos para los clientes que siguen una estrategia multiproveedor.
Aplicaciones versátiles: posibilidades ilimitadas.
Las posibilidades de aplicación de los servoconectores son prácticamente ilimitadas. Pueden utilizarse para aplicaciones estándar de hasta 630 V, así como para tensiones superiores de hasta 1000 V. Ya sea para accionamientos en automatización de fábricas, intralogística o tecnología de transporte ferroviario, el conector de motor EPIC® M23P A3 Quickflex es la solución perfecta. Como fabricante de motores, accionamientos y codificadores de , puede estar seguro de que sus dispositivos reciben energía de forma fiable.
Como fabricante de máquinas y proveedor de sistemas , usted también se beneficia de la nueva serie EPIC® M23P. Independientemente de si trabaja en tecnología de automatización, robótica o industria aeroespacial. El enchufe EPIC® M23P D6 Quickflex y el acoplamiento EPIC® M23P F6 Quickflex proporcionan un soporte fiable al conectar y alargar cables e hilos.
Somos especialistas en soluciones completas de conectividad
Con LAPP como proveedor de sistemas, se beneficiará de soluciones de conectividad perfectamente adaptadas a su aplicación. Además de nuestros nuevos conectores de potencia, también podemos suministrarle los cables adecuados, soluciones personalizadas de LAPP Harnessing Solutions y una amplia gama de accesorios. Sólo LAPP le ofrece este nivel de servicio, que es único.