Mexico
 
 
Mexico
 
 

Novedades

Las soluciones innovadoras del mañana, ya hoy


LAPP apuesta por productos de alta calidad, soluciones de conexión y una asistencia competente como socio en igualdad de condiciones. Encarnamos la innovación creativa y garantizamos una calidad constante. Para nosotros, desarrollar nuevos productos significa comprender los retos a los que se enfrentan nuestros clientes y situarlos en el centro de nuestra oferta de servicios. Por eso buscamos constantemente soluciones de conexión nuevas e innovadoras que ayuden a satisfacer las crecientes necesidades de forma específica.

No nos limitamos a resolver retos específicos de los clientes: nuestra ambición autoimpuesta de ser líderes tecnológicos nos impulsa a identificar y tomar medidas sobre las tendencias tecnológicas clave en una fase temprana, incluso antes de que los clientes pidan las soluciones correspondientes.

Folleto sobre innovación

Descubra ahora todas las novedades de un vistazo.
Descargar ahora

Lo más destacado en la primavera de 2025


Innovadores y sostenibles, mirando al futuro y con los máximos estándares de calidad: así son los nuevos productos de LAPP. 

The all new EPIC® M23P

EPIC® M23P A3 Quickflex


Nuestro conector de motor M23 acodado para servomotores es una verdadera innovación a nivel mundial. Permite alcanzar voltajes de hasta 1000 V, y su salida giratoria en el motor garantiza máxima flexibilidad de conexión. También incluye un espesor de pared reforzado para mayor robustez y el sistema de cierre rápido Quickflex para facilitar la conexión.

ÖLFLEX® AQUA 510 P for aqua culture

ÖLFLEX® AQUA 510 P


Ya sea por condiciones climáticas extremas, excreciones de animales marinos o radiación UV. Nuestro cable de fuerza de PUR (poliuretano), robusto y duradero, puede soportar todo esto sin ningún problema. Por lo tanto, es ideal para la acuicultura. También es resistente al ozono y libre de halógenos. La superficie lisa de la cubierta exterior reduce la proliferación de algas y mejillones y facilita la limpieza.

Screen Connector SC

Conector de pantalla SC


¿Busca una alternativa al conector para conexión de pantalla descatalogado de ABB (Shield-Kon® RSK de una pieza)? Sólo está disponible en LAPP: ofrecemos un producto muy similar, a un precio aún más favorable. El proceso de crimpado garantiza un contacto de alta calidad de la pantalla del cable y la mejor protección CEM. Por supuesto, puede seguir utilizando sus herramientas actuales. 

Surtido de productos

Más de 40.000 productos estándar para casi todos los requisitos internacionales y soluciones personalizadas para aplicaciones específicas del cliente.

Shop now