Como empresa familiar, LAPP piensa a largo plazo y actúa con responsabilidad. Por eso LAPP se esfuerza por utilizar menos materias primas, generar menos residuos y reducir las emisiones de CO2 en la producción y distribución de sus productos. El diseño sostenible de los productos se extiende a toda la cadena de valor. El mejor ejemplo: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, el primer cable de serie con contenido de plástico de origen biológico en la cubierta exterior. En el futuro habrá más líneas con una huella de CO2 reducida. LAPP es, por lo tanto, un socio para el desarrollo sostenible en la industria y ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
¿Qué planes tiene LAPP para los cables biológicos?
La industria del plástico se esfuerza por reducir significativamente el uso de plásticos de origen fósil de aquí a 2050 (Fuente: Renewable-carbon.eu). LAPP también está estudiando enfoques para sustituir las materias primas fósiles. Esto requiere experiencia, sentido de la proporción y socios. Esto se debe a que los plásticos fabricados con materiales sostenibles deben cumplir plenamente los requisitos del producto.
LAPP es pionera en este ámbito. Actualmente, la empresa está aplicando dos enfoques a los plásticos:
- Plásticos fabricados a partir de materias primas renovables como algas, maíz, azúcar, colza, aceite de girasol o residuos agrícolas. Sin embargo, su cultivo no debe competir con la producción de alimentos ni destruir el medio ambiente.
- Plásticos reciclados procedentes de residuos de producción durante un cambio de lote o al final de la producción. En este sentido, LAPP trabaja en enfoques prometedores para utilizar estos materiales como materiales de relleno, aislamiento y revestimiento.
Por cierto: La chatarra de cobre procedente de la producción se recicla externamente en LAPP y se mantiene en el ciclo. LAPP también es socio de "The Copper Mark", un sistema de garantía para la producción responsable de cobre a lo largo de toda la cadena de valor.
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
El ETHERLINE® FD bioP Cat.5e es el primer cable de base biológica fabricado en serie. Su cubierta de poliuretano termoplástico (TPU) está fabricada con un 43 % de materias primas renovables. La huella de carbono de este revestimiento exterior especial es un 24% inferior a la de un revestimiento exterior convencional basado exclusivamente en materias primas fósiles. En cuanto a sus propiedades eléctricas y mecánicas, el cable de datos no tiene nada que envidiar a la variante fabricada con materias primas fósiles. También es adecuado para su uso en movimiento continuo en cadenas portacables con hasta 10 millones de ciclos de flexión. Los materiales libres de halógenos y no propagadores de la llama reducen los posibles peligros en caso de incendio. La cubierta exterior de Bio-TPU es resistente a lubricantes a base de aceite mineral y a muchos productos químicos. El blindaje trenzado denso ofrece las mejores propiedades para la compatibilidad electromagnética (CEM). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e es sólo el principio. Seguirán más variantes sostenibles de los acreditados cables de LAPP.
¿Qué son los bioplásticos?
Los bioplásticos son una alternativa sostenible a los plásticos fabricados a partir de materias primas fósiles. Las materias primas utilizadas son total o parcialmente de origen vegetal y pueden cosecharse en un máximo de dos temporadas de cultivo. De base biológica no significa que el material sea biodegradable, afortunadamente, porque los cables no deben disolverse sin más. Sin embargo, también hay plásticos que se producen a partir de materias primas fósiles mediante procesos químicos y que, no obstante, son (biodegradables). Aquí es importante fijarse bien.
¿Cómo puede reducirse la huella de carbono?
LAPP reduce su huella de CO2. Esto requiere muchos pequeños pasos:
- Huella de carbono de los productos: Total transparencia para reducir la huella de carbono de nuestros productos
- Diseño de líneas: Uso eficiente de los recursos y materiales procedentes de fuentes sostenibles
- Gestión de proveedores: Altas exigencias de sostenibilidad ecológica y social
- Legislación: Cumplimiento de las restricciones sobre sustancias potencialmente nocivas
- Plásticos: Proporción creciente de materiales procedentes de fuentes sostenibles
- Suministro de energía: Más electricidad verde, también de generación propia
- Consumo de energía: Utilización de sistemas de producción que ahorren energía y optimización de los procesos
- Eficiencia de los materiales: Reutilización de materiales mediante reciclaje interno
- Vías de transporte: Utilización del ferrocarril para casi todos los transportes desde y hacia los puertos marítimos (U.I. Lapp GmbH)
- Utilización de la capacidad: Evitación de trayectos en vacío mediante una planificación optimizada de las rutas
- Empaques: Alta tasa de reciclaje y diseño de empaques optimizado
Sostenible con LAPP: ¿Cuáles son las ventajas para los clientes?
LAPP se ha fijado como objetivo ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La base son productos de alta calidad con una larga vida útil, por ejemplo gracias a su gran resistencia al aceite. También es importante optimizar las dimensiones de un cable para cada aplicación. LAPP también trabaja en la gestión sostenible de sus proveedores. Los clientes deben poder confiar en el cumplimiento de las normas ecológicas y sociales más estrictas, así como de todos los requisitos legales, como REACH y RoHS. Por ejemplo, LAPP tiene prensaestopas libres de plomo en su programa. La protección de los usuarios finales siempre es una prioridad, por ejemplo, con cables libres de halógenos en espacios donde hay presencia de personas.
LAPP tiene la intención de poner a disposición de sus clientes los datos de emisiones de sus productos en el futuro. Las huellas de carbono verificadas de los productos pretenden crear transparencia sobre las emisiones de los productos. La metodología de cálculo, la base de datos y los resultados serán revisados por un tercero independiente en el futuro, de modo que el cliente pueda utilizar estos datos para sus propios cálculos. LAPP trabaja para reducir sus emisiones de CO2 tanto a nivel de producto como de empresa.