Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas suelen ser un importante criterio de decisión a la hora de seleccionar los productos adecuados. ¿Por qué?
Bajo la influencia de fuerzas externas, queda rápidamente claro cuán resistente es un material. La resistencia al desgarro, la sensibilidad a la presión, la capacidad de doblarse, moverse, girar o incluso la flexibilidad de un material determinan si el producto es adecuado para una aplicación concreta. En consecuencia, un cable destinado únicamente a una instalación fija no debe utilizarse como cable de sustentación en un ascensor.
La resistencia mecánica de los cables y hilos, prensaestopas, conectores o incluso conductos protectores para cables está determinada en gran medida por su estructura y propiedades del material.