Mexico
 
 
Mexico
 
 

Tablas técnicas y tablas de selección

Tablas técnicas


Encontrará las tablas técnicas de nuestro catálogo principal actual en formato PDF en el catálogo en línea.

T0 Uso seguro de nuestros productos

T1 Resistencia química de cables y conductores

T2 Directrices de instalación PROFIBUS UNITRONIC® BUS PB Cables Ethernet industriales ETHERLINE®

Lineamientos de instalación T3 para cables ÖLFLEX® FD CHAIN, UNITRONIC® FD, ETHERLINE® FD y HITRONIC® FD en cadenas portacables

Directrices de instalación T4 ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU y ÖLFLEX® CRANE PUR

Directrices de instalación T5 para cables de control de ascensores ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S

Abreviatura del tipo T6

Código interno de conductor T7 para cables ÖLFLEX® y UNITRONIC®

Cables termoeléctricos y de compensación T8: códigos de color e información general

Código interno de conductor T9 según el código de colores VDE y DIN

Código interno de conductor T10 según el código de colores VDE para cables telefónicos

Resistencias del conductor T11 y estructura del trenzado, sistema métrico

T12 capacidad de carga tabla básica tabla de reducción

Capacidad de carga T13 según el Código Eléctrico Nacional de EE.UU

T14 Reglamento europeo de productos de construcción

Propiedades T15 del aislamiento y la cubierta de cables y conductores

T16 Dimensiones angloamericanas

T19 Directrices para la instalación de cables

T20 daños durante el transporte, pérdidas, renta y manipulación de bobinas de cable

Dimensiones de rosca T21 para prensaestopas

Clases de protección T22 según DIN EN 60529

Conectores glándula T23

T24 Resistencia química de los plásticos

T25 Marcas registradas

T26 Productos con certificación para Rusia

T27 Cálculo de la carga de fuego en cables y alambres

T28 Resistencia a la radiación

T29 Utilización de cables homologados UL

T30 Información medioambiental

T31 Carcasas e insertos EPIC®

Tablas de selección


A1 Cables flexibles de fuerza y control

Cables A2-1 para uso en cadenas portacables – ciclos de flexión y parámetros de aplicación

Cables de datos A2-2 para uso en cadenas portacables – ciclos de flexión y parámetros de aplicación

Cables A2 para uso en cadenas portacables o aplicaciones con robots

Cables A3 para áreas de aplicación de la tecnología de transporte

A4 Cables libres de halógenos

Cables de datos A5 para transmisión de señales analógico-digitales de baja frecuencia

A6 Cables UNITRONIC® COAXIAL/BUS/LAN - Interfaces de cable COAXIAL/BUS/LAN.

A7 UNITRONIC® BUS y ETHERLINE® ¿Qué cable se adapta a qué sistema de bus de campo?

A8 Entradas de cables de un vistazo

A9 Cables conformes con DESINA

A10 Datos técnicos de los conectores rectangulares EPIC

A11 Resumen de las posibilidades de aplicación de los componentes HITRONIC® LWL

A12 aplicaciones de servocables en sistemas de accionamiento eléctrico PDS

A13 Cables para rangos de temperatura ambiente ampliados

Resistencia de los sistemas de marcado FLEXIMARK® A15 y de las etiquetas FLEXIMARK®