- Entrada cuádruple
- La bobina puede desenrollarse directamente del portacargas
- No es necesario mover la bobina, lo que reduce cualquier riesgo de daño
- Reutilizable
- Apto para la exportación, gracias al tratamiento IPPC
Productos logísticos
Nuestras soluciones de transporte, almacenamiento y desenrollado permiten una manipulación eficaz y ergonómica.
Pallet para carrete de cable
Ayuda al transporte con función de desenrollado
¿Necesita un dispositivo de transporte con función de desenrollado directo? Con nuestra tarima para bobinas de cable, es posible desenrollar bobinas con un diámetro de brida de hasta 90 cm directamente desde la transportadora de carga.
Nuestra tarima para bobinas de cable es una opción ideal para el transporte y almacenamiento, además de ser apta para exportación gracias a su tratamiento IPPC.
Champion
Dispensador de cable portátil y ajustable de forma flexible
El Champion es nuestra solución ligera para desenrollar bobinas. Puede enrollar fácilmente bobinas pequeñas desde 15 cm o bobinas de cable con hasta 90 cm de diámetro de brida. Su diseño especial hace que la LAPP Champion sea especialmente ligera, al tiempo que garantiza un soporte seguro y estable en diversas superficies.
El dispensador de cables está disponible en dos modelos diferentes: Champion 52 o Champion 67. Según el modelo, el producto es adecuado para diferentes anchos de bobina, hasta un máximo de 52 o 67 cm.
- Desenrollador de bobinas universal de diseño ligero
- Estabilidad confiable gracias a los pies de goma y fácil transporte gracias a las ruedas direccionales
- Rodillos de soporte ajustables fácilmente con seis posiciones diferentes
- Capacidad de carga de hasta 200 kg
- Resistente a la intemperie gracias al uso de materiales de acero inoxidable de alta calidad
Solución de rack personalizada
Sistemas de racks personalizados para bobinas y anillos
Nuestros sistemas de racks pueden planificarse de manera individual para adaptarse flexiblemente a todos los requisitos y ampliarse según sea necesario. Son una opción de almacenamiento ideal y permiten utilizar directamente los elementos desde el rack.
- Almacenamiento limpio y claro de todos los artículos
- Tiempos de preparación reducidos
- Los cables se pueden agrupar desde el rack
- Opción de extracción sencilla
Bobina de plástico
Bobinas para aplicaciones higiénicamente exigentes
¿Necesita cumplir determinados requisitos de higiene? A solicitud, también puede recibir nuestros cables y conductores, por un costo adicional, en bobinas de plástico reciclado y ecológico, los cuales puede utilizar en salas limpias.
- Apto para su uso en salas blancas
- De polipropileno
- Gran estabilidad a pesar de su bajo peso neto
- Apto para la exportación
- Los tamaños de bobina seleccionables son los mismos que los de las bobinas estándar de contrachapado de LAPP
Cubierta Lamiflex
Cubierta inteligente para bobinas para transporte marítimo
¿Necesita una solución de embalaje adecuada para el transporte marítimo? Podemos ofrecerle la cubierta Lamiflex, una alternativa económica, sencilla y que ahorra tiempo en comparación con la cubierta de tablones de madera. Esto protege eficazmente el cable de las influencias durante el transporte marítimo.
- Reduce el daño a las bridas de la bobina al fijar la carcasa con cinta adhesiva.
- Carcasa de bobina estable a los rayos UV, con un ajuste perfecto entre las bridas de la bobina (sin cavidades)
- Protege eficazmente el cable contra daños (resistencia a golpes de hasta 100 kg/cm³)
- Resistente a los insectos y al agua de mar
- Reduce el riesgo de lesiones (sin clavos ni astillas de madera)
Bobina multicámara
Instalación de varios cables y trenzado en el sitio
La bobina multicámara configurable individualmente, de uso con tarifa, puede utilizarse para realizar el trenzado directamente en su obra. La bobina multicámara permite introducir varios cables simultáneamente en su ubicación.
- Reducción de los costes de transporte
- Instalación simultánea de varios cables en el lugar de instalación
- Procesos simplificados in situ
- El trenzado complejo de varias líneas no es necesario
Sistemas para monoconductores
Sistema móvil de transporte, organización y corte
¿Necesita un sistema móvil de transporte, organización y corte para sus monoconductores? LAPP ofrece la solución. Existen dos sistemas básicos disponibles para los anillos de monoconductores LAPP: la TRONIC box o el TRONIC module, con diferentes trolleys y capacidades para monoconductores. Opcionalmente, también se pueden seleccionar dispositivos de medición con un dispositivo de corte para ambos sistemas. Con el trolley para monoconductores TRONIC S12, también contamos con una solución de transporte, organización y corte para las bobinas de monoconductores LAPP.
- Facilita el manejo con anillos y rollos de monoconductor
- Almacenamiento limpio y claro
- Extracción directa de material de una amplia gama de artículos en el lugar de aplicación
- Procesos de ensamble rápidos y eficaces con tiempos de configuración reducidos
- Almacenamiento y desenrollado adecuado de los cables (sin torsiones ni retorcimientos)
Rack de transporte
Transporte y almacenamiento de bobinas en posición vertical
Por razones de calidad, seguridad y manipulación, las bobinas grandes se transportan en bastidores de madera especialmente diseñados (estandarizados según las normas IPPC). Los bastidores de transporte se proporcionan sin costo para bobinas grandes con un diámetro de brida de 140 cm o más.
- Entrada cuádruple
- Soporte seguro incluso en terrenos en mal estado (obras)
- Apto para la exportación según la norma IPPC
Carros para bobinas
Carro móvil para transporte, almacenamiento y corte
¿Necesita una opción móvil para desenrollar y almacenar varias bobinas? LAPP ofrece la solución. El carro para bobinas puede equiparse individualmente con ocho bobinas y, si se necesita, ampliarse para incluir cuatro ejes para rollos. Esto significa que las bobinas con diámetros de pestaña entre 40 y 50 cm y una carga total de hasta 400 kg pueden transportarse cómodamente al lugar de uso.
- Almacenamiento ordenado y uso directo de las bobinas
- Extracción fácil y rápida de cables individuales
- Tiempos de preparación reducidos
- Posibilidad de agrupar cables desde el carro para bobinas