Mexico
 
 
Mexico
 
 
SKINTOP® DIX-M 16220
CE marked
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

Inserto de sellado múltiple; M 16; Número de entradas de conductores: 2pc.; Diámetro del orificio: 2mm; negroCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido de 100 PC.

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Fácil inserción de varios cables con un solo prensaestopas.
  • La multientrada de cables permite una mayor densidad de empaquetado.
  • Sujeción suave de los cables gracias a la gran elasticidad del material del inserto de sellado.
  • La clase de protección IP 68 puede alcanzarse si todas las perforaciones están ocupadas por cables de diámetro nominal y las aberturas no utilizadas se cierran con tapones de sellado SKINTOP® DIX-DV.
  • Numerosas variantes disponibles, en función del número y el diámetro de los cables. De caucho acrilonitrilo butadieno (NBR), caucho fluorado (FKM) o silicón (SI).
  • Las variantes de NBR son resistentes al aceite.
  • Las variantes de FKM son resistentes a medios agresivos como álcalis, ácidos, disolventes y aceites. Son extremadamente resistentes al calor y aptas para su uso a temperaturas extremadamente altas (hasta +200°C).
  • Las variantes de silicón son resistentes a los agentes de limpieza y desinfectantes ECOLAB® y son altamente resistentes a los productos químicos. Cumplen la norma FDA 21 CFR 177.2600 y, por tanto, están aprobados para su uso en la industria alimenticia y de bebidas. Su color azul permite distinguirlos fácilmente de los alimentos. También son extremadamente flexibles a bajas temperaturas y aptos para su uso a temperaturas extremas bajo cero (hasta -50 °C).

 

  • Para uso con prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
  • Apto para uso en exteriores.

Artículos vistos recientemente