Mexico
 
 
Mexico
 
 

E/S remotas

Periféricos descentralizados para una máxima flexibilidad


Con la creciente demanda de soluciones de automatización flexibles y escalables, los periféricos descentralizados desempeñan un papel decisivo. Permite optimizar el uso de los recursos y que las empresas adapten sus sistemas a las necesidades cambiantes con mayor rapidez y facilidad. También ayuda a reducir la complejidad de los sistemas al tiempo que aumenta la transparencia y el control.

Mediante el uso de módulos E/S remotos, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia y adaptabilidad en sus procesos de producción. Las E/S remotas (entrada/salida) son sistemas que permiten situar las interfaces de entrada y salida de un sistema de control en ubicaciones remotas. Estos sistemas desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial y el control de procesos modernos.

¿Por qué es cada vez más importante la descentralización en la industria? ¿Y cómo establece LAPP nuevos estándares con la gama de productos UNITRONIC® ACCESS?

Jürgen Greger, Director de Producto de Comunicación Industrial en LAPP, nos ofrece una visión apasionante del mundo de los dispositivos de E/S remotas y explica por qué la flexibilidad y la facilidad de integración son cruciales. ¡Más información!

Descargar visión general de E/S remotas ahora

Entrevista a expertos

Repensar la descentralización: Jürgen Greger, Director de Producto, explica sus ventajas en una entrevista.

¿Qué es la E/S remota?


Los sistemas de E/S remotas constan de módulos que reciben señales analógicas y digitales de sensores y actuadores y las transmiten a una unidad de control central. Los dispositivos de E/S remotas de LAPP, como el maestro IO-Link (monoprotocolo y multiprotocolo), son compatibles con varios protocolos Industrial Ethernet según la variante, incluidos PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP y CC-link IE. Además, todos los maestros y concentradores IO-Link también son compatibles con el propio IO-Link. La unidad de control central procesa los datos recibidos y envía órdenes de control a los módulos remotos para controlar diversos procesos.

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle y trabajar con usted para llevar a cabo su proyecto individual.
Contáctanos

E/S remotas y pirámide de automatización


Los sistemas de E/S remotas son cruciales para la automatización en nivel de campo. Funcionan de forma descentralizada directamente con sensores y actuadores, sin necesidad de tablero de control. Con interfaces como conexiones sensor-actuador, conexiones Ethernet y alimentación en cadena, permiten una integración flexible y eficaz en los sistemas de automatización.
 

LAPP ofrece soluciones para todos los niveles de la pirámide de la automatización:

  1. A nivel de campo: Componentes descentralizados para una máxima flexibilidad.
  2. Nivel de control: Conexión perfecta con los sistemas de control.
  3. Nivel de control del proceso: Control centralizado y análisis de datos.

Soluciones de E/S remotas


LAPP ofrece soluciones completas de E/S remotas que pueden integrarse perfectamente en los sistemas de automatización existentes. Nuestras soluciones abarcan una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización de fábricas hasta la de edificios, y garantizan la máxima fiabilidad y eficacia.

Ventajas de las E/S remotas


El uso de sistemas de E/S remotas ofrece numerosas ventajas:

Flexibilidad

Facilita la colocación y la personalización.

Rentabilidad

Drena los costos de cableado e instalación.

Tiempos de inactividad reducidos

Mantenimiento más rápido y mayor disponibilidad.

Escalabilidad

Fácilmente ampliable según sea necesario.

Aplicaciones de E/S remotas


Los sistemas de E/S remotas son esenciales para la automatización moderna y desempeñan un papel decisivo en numerosas industrias. Permiten detectar y controlar señales a larga distancia y contribuyen a aumentar la eficacia, reducir los costes y mejorar la seguridad.

  • Instalaciones de producción: Supervisión y control de líneas de producción, máquinas y robots en una planta de producción. 
  • Industria de procesos: Control de procesos químicos, petroquímicos y farmacéuticos en los que los sensores y actuadores están distribuidos en zonas peligrosas o a grandes distancias. 
  • Tecnología de transporte: Control de cintas transportadoras, grúas y otros sistemas de transporte de materiales, por ejemplo en la tecnología de envasado. 
  • Instalaciones de producción: Seguimiento y control de los procesos de producción 
  • Centrales eléctricas: Supervisión y control de generadores, transformadores y tableros de control.
  • Sistemas de agua y aguas residuales: Inspección y supervisión de bombas, válvulas y sistemas de tratamiento de aguas.
  • Industria del petróleo y el gas: Supervisión y control a distancia de plataformas de perforación, oleoductos y refinerías.
  • Parques solares: Monitorización y control de módulos solares e inversores.
  • Parques eólicos: Control de los aerogeneradores y vigilancia de las influencias meteorológicas.

Patchcord y cordset de prolongación: conectores para sus sistemas de E/S remotas.


El patchcord y los cordset de extensión son esenciales para conectar sus sistemas de E/S remotas. La nueva gama de cordset EPIC® y patchcord EPIC® de LAPP abre posibilidades de diseño inimaginables. Los nuevos cordset de extensión con codificación M5 A, 7/8" y M16 amplían las opciones de combinación del portafolio existente de M8 y M12.

Para cada combinación estándar de patchcord y cordset, existe la opción de diseñarlos con cubiertas de PUR o PVC. Además de la gama estándar, se puede crear casi cualquier combinación de conectores técnicamente posible, como un conector M8 A de 4 pines a un socket M12 A de 3 pines.

Al proporcionar todas las codificaciones comunes para los cordset de extensión, ahora se pueden cubrir todas las opciones de conexión para equipar completamente los dispositivos de E/S remotas (por ejemplo, codificación L, codificación A + cable ethernet).


Los sistemas de E/S remotas son componentes indispensables de los modernos sistemas de automatización y control. Ofrecen flexibilidad, rentabilidad, tiempos de inactividad reducidos y escalabilidad, lo que las convierte en la opción preferida en muchas aplicaciones industriales. A medida que la tecnología siga desarrollándose, los sistemas de E/S remotas seguirán desempeñando un papel clave en la optimización y el aumento de la eficacia de los procesos.

FAQ

Las E/S remotas son una solución descentralizada para ampliar los sistemas de control. Permite conectar sensores-actuadores a sistemas de control central mediante modernos protocolos de comunicación.
Sí, los sistemas de E/S remotas son compatibles con muchos sistemas de control existentes y pueden integrarse fácilmente.
A diferencia de la comunicación analógica y digital, IO-Link permite ampliar el diagnóstico de sensores y actuadores. Además, los dispositivos IO-Link pueden ponerse en servicio y sustituirse más fácilmente gracias a la configuración automática y al plug-and-play. En comparación con la comunicación Ethernet, IO-Link es más rentable y fácil de integrar.
El maestro IO-Link y el módulo digital se configuran a través de una interfaz web. El concentrador IO-Link se configura con la ayuda del maestro IO-Link. No se necesita ningún software adicional.

IO-Link es un sistema de comunicación normalizado desarrollado especialmente para la integración de sensores y actuadores en sistemas de automatización. Permite una conexión punto a punto entre un dispositivo IO-Link (por ejemplo, un sensor) y un maestro IO-Link. IO-Link permite el intercambio bidireccional de datos de proceso y parámetros para configurar sensores y actuadores. Además, se transmiten datos de eventos y diagnósticos para proporcionar información sobre fallos o información adicional. 

Más información sobre IO-Link: Página web de IO-Link de la organización de usuarios PROFIBUS e.V.
 

La transmisión de señales digitales permite utilizar cables estándar con o sin blindaje. La longitud máxima es de 20 metros.

El maestro IO-Link (protocolo único), el maestro IO-Link (multiprotocolo) y el concentrador IO-Link son compatibles con IO-Link. 

Los maestros IO-Link (protocolo único) admiten cada uno uno de los siguientes protocolos de Ethernet Industrial, en función del artículo: 

  • PROFINET 
  • EtherNet/IP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

El maestro IO-Link (multiprotocolo) es compatible con todos los protocolos de Ethernet Industrial mencionados anteriormente. El protocolo correspondiente se ajusta mediante un interruptor giratorio de codificación.