- Soluciones de cableado para Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cables de fibra óptica y cables de conexión
- Varios estándares de protocolo como PROFINET, EtherCat
- Aislamiento de cable de PVC, PUR o TPE, según sea necesario
- Alta disponibilidad y entregas rápidas
- Homologaciones internacionales
La comunicación industrial abarca múltiples sectores, desde la industria automotriz y la producción de alimentos y bebidas, hasta la generación de energía limpia. Pero sin importar en qué industria opere, con nuestras soluciones de conexión para comunicación industrial, siempre encontrará los productos adecuados para sus necesidades. Por más diversas que sean las industrias y aplicaciones de la comunicación industrial, todas tienen algo en común: sus requisitos de conexión son cada vez más exigentes. No solo están creciendo los volúmenes de datos, sino que las tasas de transmisión son cada vez más relevantes. Los cables, conectores enchufables y switches deben transferir grandes volúmenes de datos de manera rápida y confiable, por encima de todo. En algunos sectores, incluso pequeñas fallas pueden tener grandes repercusiones, y las líneas de producción solo operan de manera eficiente cuando todos los componentes funcionan en perfecta sincronía. Cada aplicación tiene requisitos específicos, que van desde espacios reducidos hasta consideraciones de seguridad. Explore los ámbitos de aplicación de nuestros productos para la comunicación industrial y encuentre las soluciones de conexión ideales para sus necesidades.
Industria alimenticia
La industria alimenticia es un sector muy específico con una gran necesidad de automatización. La industria alimenticia suele compararse con la industria automotriz. Existen varias similitudes, como el fuerte enfoque en la calidad, la eficiencia de producción y la seguridad del consumidor final.
Además, es crucial garantizar y cumplir unas normas de higiene estrictas. Los operadores humanos de máquinas siempre representan un riesgo, por lo que las líneas de producción modernas están completamente automatizadas y utilizan robots para procesar los productos. Las cámaras industriales monitorean visualmente el proceso de producción para garantizar una calidad constante y evitar cualquier tipo de contaminación. Además, las básculas y los escáneres 3D garantizan un porcionado perfecto.
Todas las líneas de producción deben someterse a un mantenimiento periódico. Gracias a las tecnologías modernas, como el mantenimiento predictivo, los operadores pueden conocer el estado actual de las partes críticas, especialmente aquellas sometidas a mayores esfuerzos, como las que se mueven, doblan, tuercen con frecuencia o están expuestas a agentes de limpieza agresivos.
Para cumplir con todos los requisitos mencionados, las líneas de producción modernas requieren una red de datos sólida y confiable, con la capacidad suficiente para procesar grandes volúmenes de datos.
Intralogística
La intralogística es un segmento industrial en rápido crecimiento, que comprende un sistema completo de distribución y procesamiento de mercancías en centros de distribución y almacenes.
Estos sistemas mueven, levantan, cortan, pesan, cuentan, empacan, etiquetan, rastrean y cargan todo tipo de productos almacenados de forma completamente automática. Pero todo esto no es posible sin una red de datos fiable que sea capaz de transmitir y procesar enormes cantidades de datos.
Los sistemas intralogísticos están instalados en todo el mundo. Todos los componentes del sistema deben cumplir los requisitos locales correspondientes e, idealmente, estar disponibles in situ para garantizar la misma calidad al instalar, integrar y mantener los sistemas.
- Una amplia selección de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Soluciones de cableado para Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cables de fibra óptica y cables de conexión
- Cables para todo tipo de movimientos
- Varios estándares de protocolo, p. ej. PROFINET, EtherCat
- Alta disponibilidad y entregas rápidas
- Homologaciones internacionales
Industria automotriz
El sector del automóvil es uno de los más automatizados. Todos los procesos deben supervisarse de cerca, ya que un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Por eso, todos los fabricantes de automóviles controlan estrictamente la mayoría de los componentes. Todos los proveedores de maquinaria deben cumplir con las listas de proveedores y componentes homologados. PROFINET es el estándar de comunicación más común entre los fabricantes europeos de automóviles. Cada línea de producción consta de diferentes máquinas, dispositivos y sistemas. Y cada aplicación tiene unos requisitos específicos para los cables de datos, como la velocidad máxima de transmisión de datos, la resistencia a la temperatura, la compatibilidad electromagnética (CEM), la resistencia a la flexión y la torsión o la tensión mecánica y química.
- Los cables PROFINET de fabricación propia están homologados para su uso en el sector de la automoción
- Una amplia gama de componentes PROFINET, incluidos cables de fibra óptica
- Nuestros expertos en aplicaciones de automoción le asesoran sobre los productos homologados
- Una amplia selección de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Normas y homologaciones internacionales
- Soluciones de cableado para Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cables para todo tipo de movimientos
- Alta disponibilidad y entregas rápidas
Fabricantes de sensores basados en Ethernet
Los sensores son las primeras fuentes de datos en la comunicación industrial. Para la transmisión de datos desde estos sensores pueden utilizarse casi todo tipo de protocolos y estándares de comunicación. Recientemente, un número cada vez mayor de fabricantes de sensores ha empezado a utilizar Ethernet Industrial para la comunicación. Existen varias normas Ethernet que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el cable Ethernet adecuado. Además, deben tenerse en cuenta los requisitos específicos en materia de flexibilidad, resistencia química, propiedades de los materiales, CPR u homologación.
Single-pair Ethernet (SPE), como un posible nuevo estándar de mercado, podría ser la solución perfecta para la comunicación de sensores en el futuro.
- Portafolio independiente de protocolos
- Fábrica propia de cables Ethernet industriales
- Una amplia selección de componentes de catálogo disponibles en todo el mundo
- Alta disponibilidad y entregas rápidas
- Normas y homologaciones internacionales
- Soluciones de cableado para Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cables para todo tipo de movimientos
Instaladores y montadores
Los instaladores, fabricantes de arneses e integradores de sistemas realizan una parte importante de la instalación de redes de datos en la comunicación industrial. Se aseguran de que todas las piezas de conexión estén listas para la conexión o incluso realizan la conexión final de todo el sistema. El sistema puede constar de distintos protocolos, normas, longitudes y aplicaciones, lo que establece requisitos específicos para cada elemento. A menudo, las conexiones por cable deben cortarse y cablearse directamente in situ.
Las empresas de mantenimiento realizan trabajos similares en distintos momentos. Llevan a cabo reparaciones planificadas y, si es necesario, no planificadas de las piezas defectuosas. A menudo tienen que hacer su trabajo con poca antelación y necesitan un acceso rápido a componentes compatibles y disponibles.
- Tienda integral para cables, conectores enchufables, conectores glándula, herramientas y accesorios
- Cantidades mínimas de pedido pequeñas, incluyendo longitudes personalizadas
- Cables preensamblados
- Independiente del protocolo
- Una amplia selección de productos de catálogo disponibles en todo el mundo
- Productos CPR
- Online Shop
- Alta disponibilidad y entregas rápidas
Aerogeneradores
Los aerogeneradores se han consolidado como fuente de energía alternativa en muchos países del mundo. Los parques eólicos pueden construirse allí donde haya un flujo de viento estable, tanto en tierra firme como frente a la costa. Los aerogeneradores modernos pueden controlarse y gestionarse a distancia. Debido a la generación de electricidad y a los posibles riesgos de interferencias electromagnéticas, los cables de fibra óptica son la opción preferida para la transmisión de datos en la torre.
Como la góndola sigue la dirección del viento, los cables del interior de la torre se retuercen con frecuencia; ésta debe funcionar en un amplio rango de temperaturas y requiere cables capaces de torsionarse y doblarse.
- Cables de fibra óptica preensamblados
- Cables de datos aptos para movimientos de torsión
Comunicación de banda ancha
La banda ancha garantiza la transmisión de datos a alta velocidad entre ciudades y hogares. Antes, las conexiones se hacían con cables de cobre. Hoy en día, esto se hace utilizando cables de fibra óptica, ya que ofrecen las tasas de bits más altas. En los edificios nuevos, los cables de fibra óptica se instalan directamente junto a las conexiones domésticas en lugar de cables de cobre. Los cables deben ser aptos tanto para uso exterior como para instalación subterránea.
- Cables de fibra óptica para instalación exterior y directa
- Almacenes locales para entregas rápidas y cantidades mínimas de pedido (MOQs) reducidas
- Amplia selección de accesorios (herramientas de ensamble, etiquetas, mangueras termorretráctiles, etc.) y componentes compatibles (por ejemplo, cajas de empalme, conectores enchufables, adaptadores)
- Cables de fibra óptica preensamblados (pigtails y trunks)
Autobuses públicos
Los fabricantes de autobuses modernos se ven afectados por las crecientes exigencias de comunicación de datos en sus vehículos. La seguridad en caso de incendio también se ha convertido recientemente en un tema de gran importancia. Existen diversas aplicaciones en autobuses urbanos, interurbanos y autocares. Esto incluye pantallas de información, sistemas de boletaje, terminales de pago, cámaras, puntos de acceso a Internet y aplicaciones multimedia. Todo esto genera un mayor volumen de datos, para lo cual se utilizan cables Ethernet flexibles, preferentemente en versiones libres de halógenos para garantizar la seguridad de los pasajeros.
También existen requisitos adicionales, como la regulación R118 y la resistencia a la flama.
- Soluciones de cableado para Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Cables compactos y flexibles para facilitar la instalación en el bus
- Longitudes personalizadas de cables de interconexión Ethernet según los requisitos del cliente
- Los productos cumplen la normativa R118
- Amplia selección de productos ignífugos y libres de halógenos
- Normas y homologaciones internacionales
Tecnología ferroviaria
El mercado de vehículos ferroviarios se compone de tres segmentos principales: vehículos ferroviarios, tecnología de sistemas e infraestructura. Dentro de estos tres segmentos, LAPP se enfoca en el primero y en la sección del segundo segmento relacionada con vehículos.
La tecnología ferroviaria se ocupa del transporte de personas y mercancías. Para proteger a las personas y los bienes, el enfoque principal está en los altos requisitos de protección contra incendios.
Todos los productos utilizados en trenes en Europa deben cumplir con la norma EN 45545-2. Otras regiones del mundo exigen normas diferentes, como GOST, NFPA 130 o CCC.
Para estandarizar los cables en aplicaciones de material rodante, se han desarrollado normas en el pasado, conforme a las cuales LAPP también fabrica los productos TRAIN. LAPP ha desarrollado productos completamente nuevos en el campo de los cables y también ha cualificado y probado productos existentes de prensaestopas, protección de cables, marcado de cables y accesorios.
Para cumplir con los exigentes requisitos de estas normas, los cables TRAIN están reticulados y cumplen con los requisitos más estrictos en cuanto a resistencia a aceites, productos químicos, esfuerzo mecánico y radiación UV, lo que los hace ideales para su uso en entornos adversos en otras industrias.
Los cables para tecnología ferroviaria se denominan ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN y UNITRONIC® TRAIN.
- Cables de bus MVB y WTB
- Cables Ethernet Cat.5e, 6A y 7
- Cubierta exterior de TPE reticulado (XLTPE)
- Alta disponibilidad y entregas rápidas desde el almacén alemán
- Homologaciones internacionales
Movilidad eléctrica
Los vehículos eléctricos se han convertido en un medio de transporte habitual en los últimos años y su demanda seguirá creciendo en el futuro. Por tanto, será necesaria una buena red de estaciones de recarga para seguir mejorando el uso de los vehículos eléctricos.
Para controlar el proceso de carga, las estaciones de recarga modernas necesitan intercambiar datos entre los distintos componentes. Las estaciones de carga están conectadas al tablero de control principal. Este tablero de control ajusta la corriente de carga según el nivel de la batería y la potencia disponible para proteger la batería y garantizar un proceso de carga óptimo. También procesa los pagos con tarjeta, cuenta de usuario o smartphone, supervisa los errores y organiza la comunicación con el servicio de asistencia si es necesario.
La corriente alterna aumenta la necesidad de compatibilidad electromagnética (CEM) y puede interferir en la transmisión de datos a través de cables de datos metálicos convencionales. Por eso se prefieren los cables de fibra óptica para la transmisión de datos en esta aplicación.
- Amplia gama de cables de fibra óptica y accesorios
- Cables de conexión de fibra óptica ensamblados