Ensambles de cable a la medida
Con LAPP Harnessing Solutions entregamos soluciones completas de cables hechos a la medida. Desarrollamos el concepto, aplicamos nuestra experiencia en ingeniería y creamos el producto.
Proveemos experiencia y un acercamiento proactivo para crear conjuntos de cable que se adapten a tus necesidades específicas.
LAPP Harnessing Solutions ofrece una línea extensa de servicios para garantizar que el 100% de nuestros cables hechos a la medida cumplen con el requerimiento específico de su aplicación.
La amplia gama de productos de alta calidad de LAPP, que incluye cables y conectores personalizados, se destaca gracias a nuestra capacidad como diseñadores y fabricantes de estos productos.
En LAPP, nos especializamos en diseñar soluciones de arneses a la medida, desde un simple cable con conector o terminal, hasta complejos conjuntos de cables diseñados para aplicaciones específicas. Nos encargamos de todo el proceso, utilizando productos de nuestro extenso catálogo, siempre garantizando la más alta calidad.
Con más de 30 años de experiencia, nuestro equipo de ingenieros, técnicos y expertos en ventas y servicio ha desarrollado soluciones personalizadas de arneses, adaptándose a las necesidades particulares de cada cliente. Ya sea para proyectos pequeños o grandes, contamos con la experiencia y el compromiso para ofrecer soluciones confiables y eficientes.
Nuestras Capacidades Técnicas:
- Moldeo personalizado
- Grabado en cables
- Desforre y crimpado automáticos
- Corte automático de cables
- Pruebas de resistencia (Pull-test)
- Análisis de sección de crimpado
- Certificación de arneses de comunicación
- Pruebas de alto voltaje (Hipot test)
Certificaciones:
- CSA
- UL
- IPC-620
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
Áreas de Producción:
- Guadalajara, México 1100m²
- Nueva Jersey, USA 550m²
1. Diseño y Desarrollo de Producto
Nuestro equipo de ingenieros especializados realiza visitas a las instalaciones del cliente para identificar y comprender los requisitos específicos. A partir de esta evaluación, diseñamos y recomendamos productos que se ajusten perfectamente a sus necesidades.
2. Creación de Prototipos
Para garantizar que el producto final cumpla con todas las expectativas del cliente, en LAPP México desarrollamos un prototipo antes de la producción. Este prototipo se presenta para su aprobación, asegurando que cada detalle sea exacto antes de la fabricación.
3. Producción
Contamos con una mano de obra altamente especializada. Todos nuestros operadores están certificados bajo el estándar IPC-620, y cada arnés es sometido a rigurosas pruebas de alto voltaje. Estas pruebas aseguran la ausencia de defectos, como conexiones incorrectas, adelgazamiento o desgarre del aislante, contaminación o arcos eléctricos entre conductores. Además, realizamos pruebas de resistencia (pull test) y estudios de sección transversal de crimpado de manera rutinaria, garantizando que los arneses cumplan con los estándares militares más exigentes.