Mexico
 
 
Mexico
 
 
UNITRONIC® FD CP plus A 18X0,34
as_5057-originalas_5114-original
as_15544361-originalas_5131-originalas_5137-originalas_5139-originalas_5149-originalas_6990805-originalas_6990817-original

Cable de datos de baja frecuencia; 18X0.34; Código de color del conductor: DIN 47100; PUR; Blindado; UL reconocido; Cadena portacablesCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Regístrese para obtener su precio individual.

Precio

Cantidad

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • La combinación de un diseño de cable muy robusto y el amplio rango de temperaturas en el que se puede utilizar ofrece una gran variedad de aplicaciones...
  • Producto duradero y resistente gracias al material PU de la cubierta exterior, resistente a abrasiones, muescas y cortes.
  • Aislamiento del conductor de baja capacitancia para trayectos de transmisión largas o velocidades de transmisión de datos más elevadas.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de cobre trenzado con un alto grado de cobertura.
  • Radios de curvatura relativamente pequeños gracias al diseño altamente flexible del cable.
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.

 

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Especialmente para entornos donde se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • El diseño del cable permite su uso flexible y en constante flexión en robots industriales (sin esfuerzo de torsión) y dispositivos de manipulación.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en continuo movimiento en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Puede utilizarse en condiciones secas y húmedas, y especialmente en entornos agresivos y aceitosos.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes a base de aceites minerales y muy resistente a los productos químicos.
  • Apto para uso exterior en Europa.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.

Último artículo consultado