Cable de datos de baja frecuencia; 12X0.34; Código de color del conductor: DIN 47100; PVC; Blindado; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
- Numerosas dimensiones disponibles para una amplia gama de aplicaciones.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de cobre trenzado con un alto grado de cobertura.
- Su diseño compacto permite diámetros exteriores pequeños a pesar del elevado número de núcleos.
- Con cubierta exterior de PVC robusta, flexible y resistente.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones en la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Para instalación fija y flexión ocasional.
- Puede utilizarse en espacios secos y húmedos.